GEX8258701IT-01

Unità di raffreddamento interne montate sul tetto

Dati di raffreddamento

Caratteristiche applicabili a ciascun codice prodotto:

  • Temperatura armadio: Da +20 °C a +50 °C (da +68 °F a +122 °F).

  • Temperatura ambiente: Da +5 °C a +55 °C (da +41 °F a +131 °F).

Codice prodotto

Capacità di raffreddamento

L35-L35

Capacità di raffreddamento

L35-L50

Refrigerante

R513A

Pressione massima

W (BTU/h)

W (BTU/h)

kg (lb)

MPa (psi)

NSYCU600RDG

620 (2115.5)

470 (1603.7)

0,143 (0.31)

2,8 (406.1)

NSYCU800RDG

810 (2763.8)

550 (1876.6)

0,133 (0.29)

2,8 (406.1)

NSYCU8002P4RDG

810 (2763.8)

550 (1876.6)

0,133 (0.29)

2,8 (406.1)

NSYCU1K2RDG

1280 (4367.5)

810 (2763.8)

0,183 (0.40)

3,2 (464.1)

NSYCU1K22P4RDG

1280 (4367.5)

810 (2763.8)

0,183 (0.40)

3,2 (464.1)

NSYCU1K5RDG

1480 (5049.9)

1140 (3889.9)

0,285 (0.62)

3,2 (464.1)

NSYCU1K52P4RDG

1480 (5049.9)

1140 (3889.9)

0,285 (0.62)

3,2 (464.1)

NSYCU2KRDG

1960 (6687.7)

1630 (5561.7)

0,355 (0.78)

3,2 (464.1)

NSYCU2K3P4RDG

2090 (7131.4)

1580 (5391.2)

0,420 (0.92)

3,2 (464.1)

NSYCU3K3P4RDG

3170 (10816.4)

2470 (8427.9)

0,490 (1.08)

3,2 (464.1)

NSYCU4K3P4RDG

3890 (13273.2)

3170 (10816.4)

0,545 (1.20)

3,2 (464.1)

La capacità di raffreddamento L35-L35 e L35-L50 si riferisce alla condizione nominale standard definita nella norma europea EN14511.

Il primo numero L35 si riferisce alla temperatura a secco di 35°C (95°F) all'interno dell’armadio, che è il setpoint della temperatura impostato nel termostato elettronico.

Il secondo numero L35 o L50 si riferisce alla temperatura a secco all'esterno dell’armadio, detta anche temperatura ambiente. L35 significa 35°C (95°F), mentre L50 significa 50°C (122°F).

Dati meccanici

Caratteristiche applicabili a ciascun codice prodotto:

  • Circuito interno IP (protezione ingresso): IP54

Codice prodotto

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)

Massa

Livello massimo di pressione sonora(1)

mm

in

kg (lb)

dB (A)

NSYCU600RDG

368 x 400 x 325

14.5 x 15.7 x 12.8

16,8 (37.04)

61

NSYCU800RDG

412 x 595 x 395

16.2 x 23.4 x 15.6

27,5 (60.6)

74

NSYCU8002P4RDG

412 x 595 x 395

16.2 x 23.4 x 15.6

32 (70.5)

74

NSYCU1K2RDG

412 x 595 x 395

16.2 x 23.4 x 15.6

34,5 (76.0)

74

NSYCU1K22P4RDG

412 x 595 x 395

16.2 x 23.4 x 15.6

39,0 (86)

74

NSYCU1K5RDG

412 x 595 x 395

16.2 x 23.4 x 15.6

34,5 (76.1)

74

NSYCU1K52P4RDG

412 x 595 x 395

16.2 x 23.4 x 15.6

34,5 (76.1)

74

NSYCU2KRDG

435 x 595 x 475

17.1 x 23.4 x 18.7

38,1 (84)

75

NSYCU2K3P4RDG

435 x 595 x 475

17.1 x 23.4 x 18.7

40,1 (88.4)

73

NSYCU3K3P4RDG

456 x 795 x 575

18 x 31.3 x 22.6

54,2 (119.5)

77

NSYCU4K3P4RDG

456 x 795 x 575

18 x 31.3 x 22.6

57,2 (126.1)

77

(1) I valori del livello di pressione sonora sono determinati in conformità alla norma UNE-EN ISO 11202-2010 V2 + A1:2021. Le misurazioni vengono effettuate a una distanza di un metro davanti alla ventola esterna dell’unità di raffreddamento.

Dati elettrici

Caratteristiche applicabili a ciascun codice prodotto:

  • Fusibile consigliato T 15 A.

Codice prodotto

Tensione di alimentazione

Corrente nominale

Corrente di avvio

Assorbimento

L35-L35

Assorbimento

L35-L50

Interruttore consigliato

Vca 50-60 Hz

A

A

W

W

NSYCU600RDG

1 x 230

1,7

6,0

340

410

M9F23116

NSYCU800RDG

1 x 230

2,6

6,0

560

620

M9F23116

NSYCU8002P4RDG

2 x 400/460

1,5

4,0

560

620

M9F23216

NSYCU1K2RDG

1 x 230

3,3

16,0

700

790

M9F23116

NSYCU1K22P4RDG

2 x 400/460

1,9

8,0

700

790

M9F23216

NSYCU1K5RDG

1 x 230

3,6

16,0

780

880

M9F23116

NSYCU1K52P4RDG

2 x 400/460

2,1

8,0

780

880

M9F23216

NSYCU2KRDG

1 x 230

4,2

22,0

950

1080

M9F23116

NSYCU2K3P4RDG

3 x 400/460

1,8

13,0

900

1070

M9F23316

NSYCU3K3P4RDG

3 x 400/460

2,9

28,0

1170

1400

M9F23316

NSYCU4K3P4RDG

3 x 400/460

3,3

28,0

1600

1920

M9F23316

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?