Unità di raffreddamento esterne laterali
Dati di raffreddamento
Caratteristiche applicabili a ciascun codice prodotto:
-
Temperatura armadio: Da +20 °C a +50 °C (da +68 °F a +122 °F).
-
Temperatura ambiente: Da -20 °C a +55 °C (da -4 °F a +131 °F).
Codice prodotto |
Capacità di raffreddamento L35-L35 |
Capacità di raffreddamento L35-L50 |
Refrigerante R134a |
Pressione massima |
---|---|---|---|---|
W (BTU/h) |
W (BTU/h) |
kg (lb) |
MPa (psi) |
|
NSYCUHD350DG |
350 (1193.5) |
186 (634.6) |
0,12 (0.3) |
2,8 (416.1) |
NSYCUHD600DG |
650 (2216.5) |
500 (1705) |
0,11 (0.24) |
2,8 (416.1) |
NSYCUHD800DG |
900 (3070.9) |
700 (2388.5) |
0,12 (0.26) |
2,8 (416.1) |
NSYCUHD1KDG |
1000 (3410) |
870 (2968.5) |
0,18 (0.4) |
2,8 (416.1) |
NSYCUHD1K2P4DG |
1000 (3410) |
870 (2968.5) |
0,18 (0.4) |
2,8 (416.1) |
NSYCUHD1K6DG |
1650 (5626.5) |
1400 (4774) |
0,32 (0.7) |
2,8 (416.1) |
NSYCUHD1K62P4DG |
1650 (5626.5) |
1400 (4774) |
0,32 (0.7) |
2,8 (416.1) |
NSYCUHD2K3P4DG |
2000 (6820) |
1900 (6483) |
0,39 (0.86) |
2,8 (416.1) |
La capacità di raffreddamento L35-L35 e L35-L50 si riferisce alla condizione nominale standard definita nella norma europea EN14511. Il primo numero L35 si riferisce alla temperatura a secco di 35°C (95°F) all'interno dell’armadio, che è il setpoint della temperatura impostato nel termostato elettronico. Il secondo numero L35 o L50 si riferisce alla temperatura a secco all'esterno dell’armadio, detta anche temperatura ambiente. L35 significa 35°C (95°F), mentre L50 significa 50°C (122°F). |
Dati meccanici
Caratteristiche applicabili a ciascun codice prodotto:
-
Circuito interno IP (protezione ingresso): IP55
Codice prodotto |
Dimensioni |
Massa |
Rumore |
|
---|---|---|---|---|
mm |
in |
Kg (lb) |
dB(A) |
|
NSYCUHD350DG |
460 x 290 x 190 |
18.11 x 11.41 x 7.48 |
11,7 (25.8) |
55 |
NSYCUHD600DG |
460 x 290 x 190 |
18.11 x 11.41 x 7.48 |
11,7 (25.8) |
55 |
NSYCUHD800DG |
780 x 345 x 215 |
30.71 x 13.58 x 8.46 |
22,4 (49.3) |
70 |
NSYCUHD1KDG |
780 x 345 x 215 |
30.71 x 13.58 x 8.46 |
22,4 (60.4) |
70 |
NSYCUHD1K2P4DG |
780 x 345 x 215 |
30.71 x 13.58 x 8.46 |
27,4 (60.4) |
70 |
NSYCUHD1K6DG |
405 x 1000 x 225 |
39.37 x 15.95 x 8.86 |
39 (86) |
72 |
NSYCUHD1K62P4DG |
405 x 1000 x 225 |
39.37 x 15.95 x 8.86 |
44,5 (98.1) |
72 |
NSYCUHD2K3P4DG |
405 x 1000 x 225 |
39.37 x 15.95 x 8.86 |
40,4 (89.1) |
72 |
Dati elettrici
Fusibile consigliato T 15 A.
Codice prodotto |
Tensione di alimentazione |
Corrente massima |
Corrente di avvio |
Potenza elettrica L35-L35 |
Potenza elettrica L35-L50 |
Interruttore consigliato |
---|---|---|---|---|---|---|
Vca 50-60 Hz |
A |
A |
W |
W |
– |
|
NSYCUHD350DG |
1 x 230 |
1,4 |
3,8 |
240 |
270 |
M9F22116 |
NSYCUHD600DG |
1 x 230 |
2,3 |
6,0 |
350 |
410 |
M9F22116 |
NSYCUHD800DG |
1 x 230 |
3 |
6,0 |
480 |
530 |
M9F22116 |
NSYCUHD1KDG |
1 x 230 |
3 |
6,0 |
480 |
530 |
M9F22116 |
NSYCUHD1K2P4DG |
2 x 400/460 |
2 |
4,0 |
480 |
530 |
M9F22216 |
NSYCUHD1K6DG |
1 x 230 |
6 |
16,0 |
770 |
880 |
M9F22116 |
NSYCUHD1K62P4DG |
2 x 400/460 |
2,8 |
8,0 |
770 |
880 |
M9F22216 |
NSYCUHD2K3P4DG |
3 x 400/460 |
2,5 |
13,0 |
900 |
1100 |
M9F22316 |