Climatizadores para interiores montados en el techo
Datos de enfriamiento
Características aplicables a cada referencia comercial:
-
Temperatura del armario: De +20 °C a +50 °C (de +68 °F a +122 °F).
-
Temperatura ambiente: De +5 °C a +55 °C (de +41 °F a +131 °F).
|
Referencia comercial |
Potencia frigorífica L35-L35 |
Potencia frigorífica L35-L50 |
Refrigerante R134a |
Presión máxima |
|---|---|---|---|---|
|
W (BTU/h) |
W (BTU/h) |
kg (lb) |
MPa (psi) |
|
|
NSYCU600RDG |
650 (2216,5) |
580 (1977,8) |
0,12 (0,26) |
2,8 (416,1) |
|
NSYCU800RDG |
850 (2898,5) |
600 (2046) |
0,13 (0,3) |
2,8 (416,1) |
|
NSYCU8002P4RDG |
850 (2898,5) |
600 (2046) |
0,13 (0,3) |
2,8 (416,1) |
|
NSYCU1K2RDG |
1250 (4262,5) |
800 (2728) |
0,15 (0,3) |
3,2 (464,1) |
|
NSYCU1K22P4RDG |
1250 (4262,5) |
800 (2728) |
0,15 (0,3) |
3,2 (464,1) |
|
NSYCU1K5RDG |
1550 (5285,5) |
1200 (4092) |
0,27 (0,6) |
3,2 (464,1) |
|
NSYCU1K52P4RDG |
1550 (5285,5) |
1200 (4092) |
0,27 (0,6) |
3,2 (464,1) |
|
NSYCU2KRDG |
2100 (7161) |
1600 (5456) |
0,32 (0,7) |
3,2 (464,1) |
|
NSYCU2K3P4RDG |
2100 (7161) |
1600 (5456) |
0,42 (0,93) |
3,2 (464,1) |
|
NSYCU3K3P4RDG |
3200 (10 912) |
2640 (9008) |
0,48 (1,1) |
3,2 (464,1) |
|
NSYCU4K3P4RDG |
4000 (13 640) |
3300 (11260) |
0,55 (1,2) |
3,2 (464,1) |
|
La capacidad de enfriamiento L35-L35 y L35-L50 se refiere a la condición de clasificación estándar definida en la normativa europea EN14511. El primer número L35 se refiere a la temperatura seca de 35 °C (95 °F) dentro del armario, que es la temperatura de consigna definida en el termostato electrónico. El segundo número L35 o L50 se refiere a la temperatura en seco fuera del armario, también llamada “temperatura ambiente”. L35 se refiere a 35 °C (95 °F), mientras que L50 se refiere a 50 °C (122 °F). |
||||
Datos mecánicos
Características aplicables a cada referencia comercial:
-
Circuito interno de protección de entrada: IP54
|
Referencia comercial |
Dimensiones |
Peso |
Ruidos |
|
|---|---|---|---|---|
|
mm |
pulgada |
kg (lb) |
dB(A) |
|
|
NSYCU600RDG |
368 x 400 x 325 |
14,5 x 14,8 x 12,8 |
16,8 (37,04) |
55 |
|
NSYCU800RDG |
412 x 595 x 395 |
16,2 x 23,4 x 15,6 |
27,5 (60,6) |
70 |
|
NSYCU8002P4RDG |
412 x 595 x 395 |
16,2 x 23,4 x 15,6 |
32 (70,5) |
70 |
|
NSYCU1K2RDG |
412 x 595 x 395 |
16,2 x 23,4 x 15,6 |
34,5 (76,0) |
70 |
|
NSYCU1K22P4RDG |
412 x 595 x 395 |
16,2 x 23,4 x 15,6 |
39,0 (86) |
70 |
|
NSYCU1K5RDG |
412 x 595 x 395 |
16,2 x 23,4 x 15,6 |
34,5 (76,1) |
70 |
|
NSYCU1K52P4RDG |
412 x 595 x 395 |
16,2 x 23,4 x 15,6 |
39,0 (86) |
70 |
|
NSYCU2KRDG |
435 x 595 x 475 |
17,1 x 23,4 x 18,7 |
38,1 (84) |
72 |
|
NSYCU2K3P4RDG |
435 x 595 x 475 |
17,1 x 23,4 x 18,7 |
40,1 (88,4) |
72 |
|
NSYCU3K3P4RDG |
456 x 795 x 575 |
18 x 31,3 x 22,6 |
54,2 (119,5) |
72 |
|
NSYCU4K3P4RDG |
456 x 795 x 575 |
18 x 31,3 x 22,6 |
57,2 (126,1) |
72 |
Datos eléctricos
Características aplicables a cada referencia comercial:
-
Fusible T recomendado de 15 A.
|
Referencia comercial |
Tensión de alimentación |
Corriente máxima |
Corriente inicial |
Potencia eléctrica L35-L35 |
Potencia eléctrica L35-L50 |
Interruptor automático recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
V CA 50-60 Hz |
A |
A |
W |
W |
– |
|
|
NSYCU600RDG |
1 x 230 |
2,2 |
6,0 |
340 |
390 |
M9F22116 |
|
NSYCU800RDG |
1 x 230 |
3,0 |
6,0 |
490 |
550 |
M9F22116 |
|
NSYCU8002P4RDG |
2 x 400/460 |
1,9 |
4,0 |
530 |
580 |
M9F22216 |
|
NSYCU1K2RDG |
1 x 230 |
4,3 |
16,0 |
650 |
700 |
M9F22116 |
|
NSYCU1K22P4RDG |
2 x 400/460 |
2,2 |
8,0 |
700 |
750 |
M9F22216 |
|
NSYCU1K5RDG |
1 x 230 |
6,1 |
16,0 |
700 |
800 |
M9F22116 |
|
NSYCU1K52P4RDG |
2 x 400/460 |
3,0 |
8,0 |
760 |
860 |
M9F22216 |
|
NSYCU2KRDG |
1 x 230 |
6,4 |
22,0 |
870 |
1030 |
M9F22116 |
|
NSYCU2K3P4RDG |
3 x 400/460 |
2,4 |
13,0 |
840 |
1010 |
M9F22316 |
|
NSYCU3K3P4RDG |
3 x 400/460 |
3,2 |
20,0 |
1170 |
1400 |
M9F22316 |
|
NSYCU4K3P4RDG |
3 x 400/460 |
4,1 |
28,0 |
1480 |
1770 |
M9F22316 |