Dachmontierte Kühlsysteme für den Innenbereich
Kühldaten
Merkmale, die für alle Bestellreferenzen gelten:
-
Gehäusetemperatur: +20 °C bis +50 °C (+68 °F bis +122 °F)
-
Umgebungstemperatur: +5 °C bis +55 °C (+41 °F bis +131 °F)
|
Bestellreferenz |
Kühlleistung L35-L35 |
Kühlleistung L35-L50 |
Kältemittel R513A |
Höchstdruck |
|---|---|---|---|---|
|
W (BTU/h) |
W (BTU/h) |
kg (lb) |
MPa (psi) |
|
|
NSYCU600RDG |
620 (2115.5) |
470 (1603.7) |
0,143 (0.31) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCU800RDG |
810 (2763.8) |
550 (1876.6) |
0,133 (0.29) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCU8002P4RDG |
810 (2763.8) |
550 (1876.6) |
0,133 (0.29) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCU1K2RDG |
1280 (4367.5) |
810 (2763.8) |
0,183 (0.40) |
3,2 (464.1) |
|
NSYCU1K22P4RDG |
1280 (4367.5) |
810 (2763.8) |
0,183 (0.40) |
3,2 (464.1) |
|
NSYCU1K5RDG |
1480 (5049.9) |
1140 (3889.9) |
0,285 (0.62) |
3,2 (464.1) |
|
NSYCU1K52P4RDG |
1480 (5049.9) |
1140 (3889.9) |
0,285 (0.62) |
3,2 (464.1) |
|
NSYCU2KRDG |
1960 (6687.7) |
1630 (5561.7) |
0,355 (0.78) |
3,2 (464.1) |
|
NSYCU2K3P4RDG |
2090 (7131.4) |
1580 (5391.2) |
0,420 (0.92) |
3,2 (464.1) |
|
NSYCU3K3P4RDG |
3170 (10816.4) |
2470 (8427.9) |
0,490 (1.08) |
3,2 (464.1) |
|
NSYCU4K3P4RDG |
3890 (13273.2) |
3170 (10816.4) |
0,545 (1.20) |
3,2 (464.1) |
|
Die Kühlleistungen L35-L35 und L35-L50 beziehen sich auf die in der europäischen Norm EN14511 festgelegte Standard-Leistungsbemessung (Leistungszahl). Die erste Zahl L35 verweist auf eine Trockentemperatur von 35 °C (95 °F) im Schaltschrank, d. h. den im elektronischen Thermostat eingestellten Temperatursollwert. Die zweite Zahl L35 bzw. L50 bezieht sich auf die Trockentemperatur außerhalb des Gehäuses, auch Umgebungstemperatur genannt. L35 bezieht sich auf 35 °C (95 °F) und L50 auf 50 °C (122 °F). |
||||
Mechanische Kenndaten
Merkmale, die für alle Bestellreferenzen gelten:
-
Interner Schutzkreis: IP54
|
Bestellreferenz |
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) |
Gewicht |
Maximaler Druckgeräuschpegel(1) |
|
|---|---|---|---|---|
|
mm |
in |
kg (lb) |
dB (A) |
|
|
NSYCU600RDG |
368 x 400 x 325 |
14.5 x 15.7 x 12.8 |
16,8 (37.04) |
61 |
|
NSYCU800RDG |
412 x 595 x 395 |
16.2 x 23.4 x 15.6 |
27,5 (60.6) |
74 |
|
NSYCU8002P4RDG |
412 x 595 x 395 |
16.2 x 23.4 x 15.6 |
32 (70.5) |
74 |
|
NSYCU1K2RDG |
412 x 595 x 395 |
16.2 x 23.4 x 15.6 |
34,5 (76.0) |
74 |
|
NSYCU1K22P4RDG |
412 x 595 x 395 |
16.2 x 23.4 x 15.6 |
39,0 (86) |
74 |
|
NSYCU1K5RDG |
412 x 595 x 395 |
16.2 x 23.4 x 15.6 |
34,5 (76.1) |
74 |
|
NSYCU1K52P4RDG |
412 x 595 x 395 |
16.2 x 23.4 x 15.6 |
34,5 (76.1) |
74 |
|
NSYCU2KRDG |
435 x 595 x 475 |
17.1 x 23.4 x 18.7 |
38,1 (84) |
75 |
|
NSYCU2K3P4RDG |
435 x 595 x 475 |
17.1 x 23.4 x 18.7 |
40,1 (88.4) |
73 |
|
NSYCU3K3P4RDG |
456 x 795 x 575 |
18 x 31.3 x 22.6 |
54,2 (119.5) |
77 |
|
NSYCU4K3P4RDG |
456 x 795 x 575 |
18 x 31.3 x 22.6 |
57,2 (126.1) |
77 |
|
(1) Die Werte für den Druckgeräuschpegel werden gemäß der Norm UNE-EN ISO 11202-2010 V2 + A1:2021 ermittelt. Die Messungen werden in einem Abstand von einem Meter vor dem Außenlüfter des Kühlgeräts durchgeführt. |
||||
Elektrische Kenndaten
Merkmale, die für alle Bestellreferenzen gelten:
-
Empfohlene Sicherung T 15 A.
|
Bestellreferenz |
Versorgungsspannung |
Bemessungsstrom |
Einschaltstrom |
Leistungsaufnahme L35-L35 |
Leistungsaufnahme L35-L50 |
Empfohlener Leistungsschalter |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VAC 50-60 Hz |
A |
A |
W |
W |
– |
|
|
NSYCU600RDG |
1 x 230 |
1,7 |
6,0 |
340 |
410 |
M9F23116 |
|
NSYCU800RDG |
1 x 230 |
2,6 |
6,0 |
560 |
620 |
M9F23116 |
|
NSYCU8002P4RDG |
2 x 400/460 |
1,5 |
4,0 |
560 |
620 |
M9F23216 |
|
NSYCU1K2RDG |
1 x 230 |
3,3 |
16,0 |
700 |
790 |
M9F23116 |
|
NSYCU1K22P4RDG |
2 x 400/460 |
1,9 |
8,0 |
700 |
790 |
M9F23216 |
|
NSYCU1K5RDG |
1 x 230 |
3,6 |
16,0 |
780 |
880 |
M9F23116 |
|
NSYCU1K52P4RDG |
2 x 400/460 |
2,1 |
8,0 |
780 |
880 |
M9F23216 |
|
NSYCU2KRDG |
1 x 230 |
4,2 |
22,0 |
950 |
1080 |
M9F23116 |
|
NSYCU2K3P4RDG |
3 x 400/460 |
1,8 |
13,0 |
900 |
1070 |
M9F23316 |
|
NSYCU3K3P4RDG |
3 x 400/460 |
2,9 |
28,0 |
1170 |
1400 |
M9F23316 |
|
NSYCU4K3P4RDG |
3 x 400/460 |
3,3 |
28,0 |
1600 |
1920 |
M9F23316 |