GEX8258701FR-01

Unité de refroidissement à montage sur toit en intérieur

Données de refroidissement

Caractéristiques applicables à chaque référence commerciale :

  • Température de l’armoire : +20 °C à +50 °C (+68 °F à +122 °F).

  • Température ambiante : +5 °C à +55 °C (+41 °F à +131 °F).

Référence commerciale

Capacité de refroidissement

L35-L35

Capacité de refroidissement

L35-L35

Réfrigérant

R513A

Pression maximum

W (BTU/h)

W (BTU/h)

kg (lb)

MPa (psi)

NSYCU600RDG

620 (2115,5)

470 (1603,7)

0,143 (0,31)

2,8 (406,1)

NSYCU800RDG

810 (2763,8)

550 (1876,6)

0,133 (0,29)

2,8 (406,1)

NSYCU8002P4RDG

810 (2763,8)

550 (1876,6)

0,133 (0,29)

2,8 (406,1)

NSYCU1K2RDG

1280 (4367,5)

810 (2763,8)

0,183 (0,40)

3,2 (464,1)

NSYCU1K22P4RDG

1280 (4367,5)

810 (2763,8)

0,183 (0,40)

3,2 (464,1)

NSYCU1K5RDG

1480 (5049,9)

1140 (3889,9)

0,285 (0,62)

3,2 (464,1)

NSYCU1K52P4RDG

1480 (5049,9)

1140 (3889,9)

0,285 (0,62)

3,2 (464,1)

NSYCU2KRDG

1960 (6687,7)

1630 (5561,7)

0,355 (0,78)

3,2 (464,1)

NSYCU2K3P4RDG

2090 (7131,4)

1580 (5391,2)

0,420 (0,92)

3,2 (464,1)

NSYCU3K3P4RDG

3170 (10816,4)

2470 (8427,9)

0,490 (1,08)

3,2 (464,1)

NSYCU4K3P4RDG

3890 (13273,2)

3170 (10816,4)

0,545 (1,20)

3,2 (464,1)

Les capacités de refroidissement L35-L35 et L35-L50 font référence à la condition nominale standard définie dans la norme européenne EN14511.

Le premier chiffre L35 correspond à la température sèche de 35 °C (95 °F) à l’intérieur de l’armoire, qui est la valeur de consigne de température définie dans le thermostat électronique.

Le deuxième chiffre L35 ou L50 fait référence à la température sèche à l'extérieur de l'armoire, également appelée température ambiante. L35 correspond à 35 °C (95 °F) et L50 à 50 °C (122 °F).

Données mécaniques

Caractéristiques applicables à chaque référence commerciale :

  • Circuit interne de protection contre la pénétration de corps étrangers : IP54

Référence commerciale

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)

Poids

Niveau sonore à pression maximum(1)

mm

po.

kg (lb)

dB (A)

NSYCU600RDG

368 x 400 x 325

14,5 x 15,7 x 12,8

16,8 (37,04)

61

NSYCU800RDG

412 x 595 x 395

16,2 x 23,4 x 15,6

27,5 (60,6)

74

NSYCU8002P4RDG

412 x 595 x 395

16,2 x 23,4 x 15,6

32 (70,5)

74

NSYCU1K2RDG

412 x 595 x 395

16,2 x 23,4 x 15,6

34,5 (76,0)

74

NSYCU1K22P4RDG

412 x 595 x 395

16,2 x 23,4 x 15,6

39,0 (86)

74

NSYCU1K5RDG

412 x 595 x 395

16,2 x 23,4 x 15,6

34,5 (76,1)

74

NSYCU1K52P4RDG

412 x 595 x 395

16,2 x 23,4 x 15,6

34,5 (76,1)

74

NSYCU2KRDG

435 x 595 x 475

17,1 x 23,4 x 18,7

38,1 (84)

75

NSYCU2K3P4RDG

435 x 595 x 475

17,1 x 23,4 x 18,7

40,1 (88,4)

73

NSYCU3K3P4RDG

456 x 795 x 575

18 x 31,3 x 22,6

54,2 (119,5)

77

NSYCU4K3P4RDG

456 x 795 x 575

18 x 31,3 x 22,6

57,2 (126,1)

77

(1) Les valeurs de niveau sonore de la pression sont déterminées conformément à la norme UNE-EN ISO 11202-2010 V2 + A1:2021. Les mesures sont prises à une distance d'un mètre devant le ventilateur externe de l'unité de refroidissement.

Données électriques

Caractéristiques applicables à chaque référence commerciale :

  • Fusible recommandé T 15 A.

Référence commerciale

Tension d'alimentation

Courant nominal

Courant de démarrage

Consommation électrique

L35-L35

Consommation électrique

L35-L35

Disjoncteur recommandé

Vca 50-60 Hz

A

A

W

W

NSYCU600RDG

1 x 230

1,7

6,0

340

410

M9F23116

NSYCU800RDG

1 x 230

2,6

6,0

560

620

M9F23116

NSYCU8002P4RDG

2 x 400/460

1,5

4,0

560

620

M9F23216

NSYCU1K2RDG

1 x 230

3,3

16,0

700

790

M9F23116

NSYCU1K22P4RDG

2 x 400/460

1,9

8,0

700

790

M9F23216

NSYCU1K5RDG

1 x 230

3,6

16,0

780

880

M9F23116

NSYCU1K52P4RDG

2 x 400/460

2,1

8,0

780

880

M9F23216

NSYCU2KRDG

1 x 230

4,2

22,0

950

1080

M9F23116

NSYCU2K3P4RDG

3 x 400/460

1,8

13,0

900

1070

M9F23316

NSYCU3K3P4RDG

3 x 400/460

2,9

28,0

1170

1400

M9F23316

NSYCU4K3P4RDG

3 x 400/460

3,3

28,0

1600

1920

M9F23316

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?