Seitlich montierte Kühlsysteme für den Außenbereich
Kühldaten
Merkmale, die für alle Bestellreferenzen gelten:
-
Gehäusetemperatur: +20 °C bis +50 °C (+68 °F bis +122 °F)
-
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C (-4 °F bis +131 °F)
|
Bestellreferenz |
Kühlleistung L35-L35 |
Kühlleistung L35-L50 |
Kältemittel R513A |
Höchstdruck |
|---|---|---|---|---|
|
W (BTU/h) |
W (BTU/h) |
kg (lb) |
MPa (psi) |
|
|
NSYCUHD350DG |
340 (1160.1) |
220 (750.6) |
0,127 (0.28) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCUHD600DG |
630 (2149.6) |
460 (1569.5) |
0,115 (0.25) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCUHD800DG |
800 (2729.7) |
540 (1842.5) |
0,130 (0.28) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCUHD1KDG |
990 (3378) |
710 (2422.6) |
0,200 (0.44) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCUHD1K2P4DG |
990 (3378) |
710 (2422.6) |
0,200 (0.44) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCUHD1K6DG |
1630 (5561.7) |
1350 (4606.3) |
0,366 (0.80) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCUHD1K62P4DG |
1630 (5561.7) |
1350 (4606.3) |
0,366 (0.80) |
2,8 (406.1) |
|
NSYCUHD2K3P4DG |
1990 (6790.1) |
1550 (5288.8) |
0,418 (0.92) |
2,8 (406.1) |
|
Die Kühlleistungen L35-L35 und L35-L50 beziehen sich auf die in der europäischen Norm EN14511 festgelegte Standard-Leistungsbemessung (Leistungszahl). Die erste Zahl L35 verweist auf eine Trockentemperatur von 35 °C (95 °F) im Schaltschrank, d. h. den im elektronischen Thermostat eingestellten Temperatursollwert. Die zweite Zahl L35 bzw. L50 bezieht sich auf die Trockentemperatur außerhalb des Gehäuses, auch Umgebungstemperatur genannt. L35 bezieht sich auf 35 °C (95 °F) und L50 auf 50 °C (122 °F). |
||||
Mechanische Kenndaten
Merkmale, die für alle Bestellreferenzen gelten:
-
Interner Schutzkreis: IP55
|
Bestellreferenz |
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) |
Gewicht |
Maximaler Druckgeräuschpegel(1) |
|
|---|---|---|---|---|
|
mm |
in |
kg (lb) |
dB (A) |
|
|
NSYCUHD350DG |
460 x 290 x 190 |
18.1 x 11.4 x 7.5 |
11,7 (25.8) |
62 |
|
NSYCUHD600DG |
460 x 290 x 190 |
18.1 x 11.4 x 7.5 |
11,7 (25.8) |
62 |
|
NSYCUHD800DG |
780 x 345 x 215 |
30.7 x 13.6 x 8.5 |
22,4 (49.3) |
76 |
|
NSYCUHD1KDG |
780 x 345 x 215 |
30.7 x 13.6 x 8.5 |
22,4 (49.3) |
76 |
|
NSYCUHD1K2P4DG |
780 x 345 x 215 |
30.7 x 13.6 x 8.5 |
27,4 (60.4) |
76 |
|
NSYCUHD1K6DG |
1000 x 405 x 225 |
39.4 x 16 x 8.9 |
39 (86) |
75 |
|
NSYCUHD1K62P4DG |
1000 x 405 x 225 |
39.4 x 16 x 8.9 |
44,5 (98.1) |
76 |
|
NSYCUHD2K3P4DG |
1000 x 405 x 225 |
39.4 x 16 x 8.9 |
40,4 (89.1) |
75 |
|
(1) Die Werte für den Druckgeräuschpegel werden gemäß der Norm UNE-EN ISO 11202-2010 V2 + A1:2021 ermittelt. Die Messungen werden in einem Abstand von einem Meter vor dem Außenlüfter des Kühlgeräts durchgeführt. |
||||
Elektrische Kenndaten
Empfohlene Sicherung T 15 A
|
Bestellreferenz |
Versorgungsspannung |
Bemessungsstrom |
Einschaltstrom |
Leistungsaufnahme L35-L35 |
Leistungsaufnahme L35-L50 |
Empfohlener Leistungsschalter |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VAC 50-60 Hz |
A |
A |
W |
W |
– |
|
|
NSYCUHD350DG |
1 x 230 |
1,2 |
3,8 |
240 |
270 |
M9F23116 |
|
NSYCUHD600DG |
1 x 230 |
1,8 |
6,0 |
370 |
420 |
M9F23116 |
|
NSYCUHD800DG |
1 x 230 |
2,2 |
6,0 |
470 |
510 |
M9F23116 |
|
NSYCUHD1KDG |
1 x 230 |
2,3 |
6,0 |
500 |
560 |
M9F23116 |
|
NSYCUHD1K2P4DG |
2 x 400/460 |
1,4 |
4,0 |
500 |
560 |
M9F23216 |
|
NSYCUHD1K6DG |
1 x 230 |
3,3 |
16,0 |
720 |
830 |
M9F23116 |
|
NSYCUHD1K62P4DG |
2 x 400/460 |
1,9 |
8,0 |
720 |
830 |
M9F23216 |
|
NSYCUHD2K3P4DG |
3 x 400/460 |
1,9 |
13,0 |
1030 |
1180 |
M9F23316 |