Climatizadores para exteriores montados lateralmente
Datos de enfriamiento
Características aplicables a cada referencia comercial:
-
Temperatura del armario: De +20 °C a +50 °C (de +68 °F a +122 °F).
-
Temperatura ambiente: De -20 °C a +55 °C (de -4 °F a +131 °F).
|
Referencia comercial |
Potencia frigorífica L35-L35 |
Potencia frigorífica L35-L50 |
Refrigerante R134a |
Presión máxima |
|---|---|---|---|---|
|
W (BTU/h) |
W (BTU/h) |
kg (lb) |
MPa (psi) |
|
|
NSYCUHD350DG |
350 (1193,5) |
186 (634,6) |
0,12 (0,3) |
2,8 (416,1) |
|
NSYCUHD600DG |
650 (2216,5) |
500 (1705) |
0,11 (0,24) |
2,8 (416,1) |
|
NSYCUHD800DG |
900 (3070,9) |
700 (2388,5) |
0,12 (0,26) |
2,8 (416,1) |
|
NSYCUHD1KDG |
1000 (3410) |
870 (2968,5) |
0,18 (0,4) |
2,8 (416,1) |
|
NSYCUHD1K2P4DG |
1000 (3410) |
870 (2968,5) |
0,18 (0,4) |
2,8 (416,1) |
|
NSYCUHD1K6DG |
1650 (5626,5) |
1400 (4774) |
0,32 (0,7) |
2,8 (416,1) |
|
NSYCUHD1K62P4DG |
1650 (5626,5) |
1400 (4774) |
0,32 (0,7) |
2,8 (416,1) |
|
NSYCUHD2K3P4DG |
2000 (6820) |
1900 (6483) |
0,39 (0,86) |
2,8 (416,1) |
|
La capacidad de enfriamiento L35-L35 y L35-L50 se refiere a la condición de clasificación estándar definida en la normativa europea EN14511. El primer número L35 se refiere a la temperatura seca de 35 °C (95 °F) dentro del armario, que es la temperatura de consigna definida en el termostato electrónico. El segundo número L35 o L50 se refiere a la temperatura en seco fuera del armario, también llamada “temperatura ambiente”. L35 se refiere a 35 °C (95 °F), mientras que L50 se refiere a 50 °C (122 °F). |
||||
Datos mecánicos
Características aplicables a cada referencia comercial:
-
Circuito interno de protección de entrada: IP55.
|
Referencia comercial |
Dimensiones |
Peso |
Ruidos |
|
|---|---|---|---|---|
|
mm |
pulgada |
Kg (lb) |
dB(A) |
|
|
NSYCUHD350DG |
460 x 290 x 190 |
18,11 x 11,41 x 7,48 |
11,7 (25,8) |
55 |
|
NSYCUHD600DG |
460 x 290 x 190 |
18,11 x 11,41 x 7,48 |
11,7 (25,8) |
55 |
|
NSYCUHD800DG |
780 x 345 x 215 |
30,71 x 13,58 x 8,46 |
22,4 (49,3) |
70 |
|
NSYCUHD1KDG |
780 x 345 x 215 |
30,71 x 13,58 x 8,46 |
22,4 (60,4) |
70 |
|
NSYCUHD1K2P4DG |
780 x 345 x 215 |
30,71 x 13,58 x 8,46 |
27,4 (60,4) |
70 |
|
NSYCUHD1K6DG |
1000 x 405 x 225 |
39,37 x 15,95 x 8,86 |
39 (86) |
72 |
|
NSYCUHD1K62P4DG |
1000 x 405 x 225 |
39,37 x 15,95 x 8,86 |
44,5 (98,1) |
72 |
|
NSYCUHD2K3P4DG |
1000 x 405 x 225 |
39,37 x 15,95 x 8,86 |
40,4 (89,1) |
72 |
Datos eléctricos
Fusible T recomendado de 15 A.
|
Referencia comercial |
Tensión de alimentación |
Corriente máxima |
Corriente inicial |
Potencia eléctrica L35-L35 |
Potencia eléctrica L35-L50 |
Interruptor automático recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
V CA 50-60 Hz |
A |
A |
W |
W |
– |
|
|
NSYCUHD350DG |
1 x 230 |
1,4 |
3,8 |
240 |
270 |
M9F22116 |
|
NSYCUHD600DG |
1 x 230 |
2,3 |
6,0 |
350 |
410 |
M9F22116 |
|
NSYCUHD800DG |
1 x 230 |
3 |
6,0 |
480 |
530 |
M9F22116 |
|
NSYCUHD1KDG |
1 x 230 |
3 |
6,0 |
480 |
530 |
M9F22116 |
|
NSYCUHD1K2P4DG |
2 x 400/460 |
2 |
4,0 |
480 |
530 |
M9F22216 |
|
NSYCUHD1K6DG |
1 x 230 |
6 |
16,0 |
770 |
880 |
M9F22116 |
|
NSYCUHD1K62P4DG |
2 x 400/460 |
2,8 |
8,0 |
770 |
880 |
M9F22216 |
|
NSYCUHD2K3P4DG |
3 x 400/460 |
2,5 |
13,0 |
900 |
1100 |
M9F22316 |