GEX8258701FR-01

Unités de refroidissement montées latéralement en extérieur

Données de refroidissement

Caractéristiques applicables à chaque référence commerciale :

  • Température de l’armoire : +20 °C à +50 °C (+68 °F à +122 °F).

  • Température ambiante : -20 °C à +55 °C (-4 °F à +131 °F).

Référence commerciale

Capacité de refroidissement

L35-L35

Capacité de refroidissement

L35-L35

Réfrigérant

R513A

Pression maximum

W (BTU/h)

W (BTU/h)

kg (lb)

MPa (psi)

NSYCUHD350DG

340 (1160,1)

220 (750,6)

0,127 (0,28)

2,8 (406,1)

NSYCUHD600DG

630 (2149,6)

460 (1569,5)

0,115 (0,25)

2,8 (406,1)

NSYCUHD800DG

800 (2729,7)

540 (1842.5)

0,130 (0,28)

2,8 (406,1)

NSYCUHD1KDG

990 (3378)

710 (2422,6)

0,200 (0,44)

2,8 (406,1)

NSYCUHD1K2P4DG

990 (3378)

710 (2422,6)

0,200 (0,44)

2,8 (406,1)

NSYCUHD1K6DG

1630 (5561,7)

1350 (4606,3)

0,366 (0,80)

2,8 (406,1)

NSYCUHD1K62P4DG

1630 (5561,7)

1350 (4606,3)

0,366 (0,80)

2,8 (406,1)

NSYCUHD2K3P4DG

1990 (6790,1)

1550 (5288,8)

0,418 (0,92)

2,8 (406,1)

Les capacités de refroidissement L35-L35 et L35-L50 font référence à la condition nominale standard définie dans la norme européenne EN14511.

Le premier chiffre L35 correspond à la température sèche de 35 °C (95 °F) à l’intérieur de l’armoire, qui est la valeur de consigne de température définie dans le thermostat électronique.

Le deuxième chiffre L35 ou L50 fait référence à la température sèche à l'extérieur de l'armoire, également appelée température ambiante. L35 correspond à 35 °C (95 °F) et L50 à 50 °C (122 °F).

Données mécaniques

Caractéristiques applicables à chaque référence commerciale :

  • Circuit interne de protection contre la pénétration de corps étrangers : IP55.

Référence commerciale

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)

Poids

Niveau sonore à pression maximum(1)

mm

po.

kg (lb)

dB (A)

NSYCUHD350DG

460 x 290 x 190

18,1 x 11,4 x 7,5

11,7 (25,8)

62

NSYCUHD600DG

460 x 290 x 190

18,1 x 11,4 x 7,5

11,7 (25,8)

62

NSYCUHD800DG

780 x 345 x 215

30,7 x 13,6 x 8,5

22,4 (49,3)

76

NSYCUHD1KDG

780 x 345 x 215

30,7 x 13,6 x 8,5

22,4 (49,3)

76

NSYCUHD1K2P4DG

780 x 345 x 215

30,7 x 13,6 x 8,5

27,4 (60,4)

76

NSYCUHD1K6DG

1000 x 405 x 225

39,4 x 16 x 8,9

39 (86)

75

NSYCUHD1K62P4DG

1000 x 405 x 225

39,4 x 16 x 8,9

44,5 (98,1)

76

NSYCUHD2K3P4DG

1000 x 405 x 225

39,4 x 16 x 8,9

40,4 (89,1)

75

(1) Les valeurs de niveau sonore de la pression sont déterminées conformément à la norme UNE-EN ISO 11202-2010 V2 + A1:2021. Les mesures sont prises à une distance d'un mètre devant le ventilateur externe de l'unité de refroidissement.

Données électriques

Fusible recommandé T 15 A.

Référence commerciale

Tension d'alimentation

Courant nominal

Courant de démarrage

Consommation électrique

L35-L35

Consommation électrique

L35-L35

Disjoncteur recommandé

Vca 50-60 Hz

A

A

W

W

NSYCUHD350DG

1 x 230

1,2

3,8

240

270

M9F23116

NSYCUHD600DG

1 x 230

1,8

6,0

370

420

M9F23116

NSYCUHD800DG

1 x 230

2,2

6,0

470

510

M9F23116

NSYCUHD1KDG

1 x 230

2,3

6,0

500

560

M9F23116

NSYCUHD1K2P4DG

2 x 400/460

1,4

4,0

500

560

M9F23216

NSYCUHD1K6DG

1 x 230

3,3

16,0

720

830

M9F23116

NSYCUHD1K62P4DG

2 x 400/460

1,9

8,0

720

830

M9F23216

NSYCUHD2K3P4DG

3 x 400/460

1,9

13,0

1030

1180

M9F23316

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?