Unidad de control termomagnética TM-DC para interruptores automáticos 3P y 4P de 250 A a 600 A
Introducción
Las unidades de control termomagnéticas TM-DC para interruptores automáticos 3P/4P de 250 A a 600 A son unidades de control integradas.
Se han diseñado para aplicaciones de propósito general de CC.
Las unidades de control TM-DC 3P/4P proporcionan:
-
umbral térmico ajustable
-
umbral de disparo magnético ajustable
Descripción
La gama de ajustes y los selectores de ajuste se encuentran en la parte frontal de la unidad de control.
A Gama de ajustes de la unidad de control 3P/4P termomagnética TM-DC
B Selector de ajuste para el umbral de disparo de la protección térmica Ir
C Selector de ajuste para el umbral de disparo de la protección magnética Ii
Ajuste de la protección térmica
El umbral de disparo de la protección térmica Ir se ajusta con un selector de 5 ajustes.
Al girar el selector de ajuste de la protección térmica (A), se modifica la curva de disparo como se muestra (B).
La siguiente tabla muestra los valores del umbral de disparo Ir (en amperios) de la protección térmica (valores indicados en el selector) con respecto a cada valor nominal de la unidad de control, en relación con la posición del selector Ir.
|
Valor nominal de la unidad de control In (A) a 40 °C (104 °F) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
250 |
320 |
400 |
500 |
600 |
|
Umbral de disparo Ir (A) a 40 °C (104 °F) |
||||
|
175 |
224 |
280 |
350 |
420 |
|
200 |
256 |
320 |
400 |
480 |
|
225 |
288 |
360 |
450 |
540 |
|
250 |
320 |
400 |
500 |
600 |
Ajuste de la protección magnética
El umbral de disparo de la protección magnética no es ajustable y es igual al valor indicado a continuación:
|
Valor nominal de la unidad de control In (A) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
250 |
320 |
400 |
500 |
600 |
|
Umbral de disparo Ii (A) +/−20 % |
||||
|
625 |
800 |
1000 |
1250 |
1500 |
|
750 |
960 |
1200 |
1500 |
1800 |
|
875 |
1120 |
1400 |
1750 |
2100 |
|
1000 |
1280 |
1600 |
2000 |
2400 |
|
1125 |
1440 |
1800 |
2250 |
2700 |
|
1250 |
1600 |
2000 |
2500 |
3000 |