DOCA0185FR-01

Appareils auxiliaires électriques

Résumé des appareils auxiliaires électriques

Le tableau suivant indique les appareils auxiliaires électriques qu'il est possible d'ajouter aux disjoncteurs. Les appareils auxiliaires électriques peuvent être installés sur site. Pour plus d'informations, consultez le document LVPED221001EN, ComPacT NSX & NSXm Catalogue.

Appareil auxiliaire électrique

Utilisation

Disjoncteur 3P/4P

3P/4P ELCB

Auxiliaire de signalisation OF (câblé ou sans fil)

Afficher l'état de marche du disjoncteur à distance.

Auxiliaire de signalisation SD (câblé ou sans fil)

Afficher l'état de déclenchement du disjoncteur à distance.

Déclencheur shunt MX

Envoyer une commande de déclenchement électrique à distance.

Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

Déclencher le disjoncteur lorsque la tension de contrôle chute sous un seuil de déclenchement.

Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN avec retardateur

Eviter les déclenchements intempestifs dans les systèmes à chutes de tension fréquentes comprises entre 200 ms et 3 s.

Module SDx

Proposer une différentiation d'alarme et de défaut pour le disjoncteur différentiel ComPacT NSXm.

Emplacements pour appareils auxiliaires électriques sur les disjoncteurs

Les figures suivantes montrent les emplacements disponibles pour les appareils auxiliaires électriques montés dans le boîtier du disjoncteur. Chaque emplacement peut accueillir un auxiliaire. Pour plus d'informations, consultez le document LVPED221001EN, ComPacT NSX & NSXm Catalogue.

Disjoncteur 3P

Disjoncteur 4P

A Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN ou déclencheur shunt MX

B Auxiliaire de signalisation OF (câblé ou sans fil)

C Auxiliaire de signalisation SD (câblé ou sans fil)

Emplacements pour appareils auxiliaires électriques sur les disjoncteurs différentiels

Les figures suivantes montrent les emplacements disponibles pour les appareils auxiliaires électriques montés dans le boîtier du disjoncteur différentiel (ELCB). Chaque emplacement peut accueillir un auxiliaire.

3P ELCB

4P ELCB

A Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN ou déclencheur shunt MX

B Auxiliaire de signalisation OF (câblé ou sans fil)

C Auxiliaire de signalisation SD (câblé ou sans fil)

Les figures suivantes montrent les emplacements disponibles pour les appareils auxiliaires électriques montés à l'extérieur du disjoncteur différentiel (ELCB). Il est possible d'installer deux modules SDx.

3P ELCB

4P ELCB

A Module SDx (1 ou 2 au maximum)

Pour plus d'informations, consultez le document LVPED221001EN, ComPacT NSX & NSXm Catalogue.

Fonctionnement des contacts de signalisation

Les figures suivantes indiquent la position des contacts de signalisation pour chaque position du maneton et des contacts principaux.

Nom

Numéro du contact

Position du maneton et des contacts

État de l'appareil

OFF

ON

Déclenché (par MN/MX, bouton-poussoir ou protection)

Position du maneton

Position du contact principal

Ouvert

Fermé

Ouvert

Position du contact auxiliaire OF

1-2

Fermé

Ouvert

Fermé

1-4

Ouvert

Fermé

Ouvert

Position du contact auxiliaire SD

1-2

Fermé

Fermé

Ouvert

1-4

Ouvert

Ouvert

Fermé

Fonctionnement des auxiliaires de signalisation sans fil

L'auxiliaire de signalisation sans fil fournit les mêmes informations qu'un contact auxiliaire câblé standard en position OF ou SD. Les informations sont envoyées à distance à une passerelle ou à Panel Server.

Lors de la mise en service de l'auxiliaire de signalisation sans fil, l'utilisateur définit le type d'informations envoyées : Ouvert/Fermé ou Déclenché.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.