DOCA0185ES-01

Dispositivos eléctricos auxiliares

Resumen de los dispositivos eléctricos auxiliares

En la siguiente tabla se muestran los dispositivos eléctricos auxiliares que se pueden añadir a los interruptores automáticos. Los dispositivos auxiliares eléctricos pueden instalarse in situ. Para obtener más información, consulte LVPED221001EN, ComPacT NSX & NSXm Catálogo.

Dispositivo eléctrico auxiliar

Uso

Interruptor automático 3P/4P

3P/4P ELCB

Equipo auxiliar indicador OF (cableado o inalámbrico)

Ver el estado de encendido/apagado del interruptor automático de forma remota.

Equipo auxiliar indicador SD (cableado o inalámbrico)

Ver el estado de disparo del interruptor automático de forma remota.

Disparo por derivación de MX

Enviar una orden de disparo eléctrico de forma remota.

Bobina de disparo MN

Disparar el interruptor automático cuando la tensión de control desciende por debajo del umbral de disparo.

Bobina de disparo MN con retardador

Destinada a evitar disparos imprevistos en sistemas con bajadas de tensión frecuentes de una duración de 200 ms a 3 s.

Módulo SDx

Proporcionar diferenciación de alarmas y fallos para el interruptor diferencial ComPacT NSXm.

Ranuras para dispositivos auxiliares eléctricos para interruptores automáticos

En las siguientes figuras se muestran las ranuras disponibles para los dispositivos auxiliares eléctricos montados en la caja del interruptor automático. Se puede instalar un dispositivo auxiliar en cada ranura. Para obtener más información, consulte LVPED221001EN, ComPacT NSX & NSXm Catálogo.

Interruptor automático 3P

Interruptor automático 4P

A Bobina de disparo MN o disparo por derivación de MX

B Equipo auxiliar indicador OF (cableado o inalámbrico)

C Equipo auxiliar indicador SD (cableado o inalámbrico)

Ranuras para dispositivos auxiliares eléctricos para interruptores diferenciales

En las siguientes figuras se muestran las ranuras disponibles para los dispositivos auxiliares eléctricos montados en la caja del interruptor diferencial (ELCB). Se puede instalar un dispositivo auxiliar en cada ranura.

ELCB 3P

ELCB 4P

A Bobina de disparo MN o disparo por derivación de MX

B Equipo auxiliar indicador OF (cableado o inalámbrico)

C Equipo auxiliar indicador SD (cableado o inalámbrico)

En las siguientes figuras se muestran las ranuras disponibles para los dispositivos auxiliares eléctricos montados fuera de la caja del interruptor diferencial (ELCB). Se pueden instalar dos módulos SDx.

ELCB 3P

ELCB 4P

A Módulo SDx (1 o 2 máximo)

Para obtener más información, consulte LVPED221001EN, ComPacT NSX & NSXm Catálogo.

Funcionamiento de los contactos indicadores

En las siguientes figuras se muestra la posición de los contactos de señalización para cada posición de la maneta y de los contactos principales.

Nombre

Número de contacto

Posición de la maneta y de los contactos

Estado del aparato

Apagado

Encendido

Disparado (por MN/MX, disparo o protección)

Posición de la maneta

Posición del contacto principal

Abierto

Cerrado

Abierto

Posición del contacto auxiliar OF

1-2

Cerrado

Abierto

Cerrado

1-4

Abierto

Cerrado

Abierto

Posición del contacto auxiliar SD

1-2

Cerrado

Cerrado

Abierto

1-4

Abierto

Abierto

Cerrado

Funcionamiento de los equipos auxiliares indicadores inalámbricos

El equipo auxiliar de señalización inalámbrica proporciona la misma información que un contacto auxiliar cableado estándar en las posiciones OF o SD. La información se envía de manera remota a una puerta de enlace o al Panel Server.

Durante la puesta en marcha del equipo auxiliar indicador inalámbrico, el usuario define el tipo de información enviada: Abrir/cerrar o Disparo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.