Interrupteurs-sectionneurs
Introduction
Un interrupteur-sectionneur est un appareil de contrôle qui peut être utilisé pour ouvrir et fermer un circuit dans des conditions de fonctionnement normales. Il peut réaliser ou couper son courant nominal. Pour une surcharge ou un court-circuit, il doit être protégé par un appareil en amont, en conformité avec les normes de l'installation.
Catégorie d'emploi des interrupteurs-sectionneurs
En fonction du courant assigné d'emploi et de la durabilité mécanique (A pour emploi fréquent ou B pour emploi non fréquent), la norme CEI/EN 60947-3 définit les catégories d'emploi, comme indiqué dans le tableau suivant. Les interrupteurs-sectionneurs ComPacT NSXm NA sont conformes aux catégories d'emploi AC-21A ou AC-22A jusqu'à 160 A et AC-23A jusqu'à 100 A.
|
Catégories d'emploi |
||
|---|---|---|
|
Emploi non fréquent |
Emploi fréquent |
Caractéristiques |
|
AC-21B |
AC-21A |
Commutation de charges résistives y compris des surcharges modérées (cos φ = 0,95) |
|
AC-22B |
AC-22A |
Commutation de charges résistives et inductives, y compris des surcharges modérées (cos φ = 0,65) |
|
AC-23B |
AC-23A |
Commutation de charges moteur ou d'autres charges hautement inductives (cos φ = 0,45 or 0,35) |