DOCA0185ES-01

Descripción general de características

Descripción general de características

Los dispositivos ComPacT NSXm incluyen las siguientes funciones:

  • Interruptores automáticos de 16 a 160 A

  • Construcciones disponibles: 3 y 4 polos

  • Cumplimiento de normas IEC/EN 60947-2 (interruptores automáticos e interruptores diferenciales) e IEC/EN 60947-3 (interruptores en carga)

  • Poderes de corte: 16, 25, 36, 50 y 70 kA a 415 V CA

  • Tensión de hasta 440 V CA para interruptores diferenciales (cumplimiento de IEC/EN 60947-2)

  • Tensión de hasta 690 V CA para interruptores automáticos (cumplimiento de IEC/EN 60947-2) e interruptores en carga (cumplimiento de IEC/EN 60947-3)

  • Accesorios eléctricos de instalación en campo

  • Terminaciones opcionales

  • Mecanismos de accionamiento opcionales

  • Bobinas de disparo opcionales

  • Contactos auxiliares opcionales

  • Accesorios de aislamiento opcionales

  • Accesorios de bloqueo opcionales

Características de aislamiento

Los interruptores automáticos ofrecen una indicación positiva de contacto y son aptos para el aislamiento según las normas IEC/EN 60947-2 e IEC/EN 60947-3.

Las siguientes marcas en la etiqueta de identificación del dispositivo indican que los dispositivos son aptos para el aislamiento:

Interruptor automático
Interruptor en carga

Para confirmar la capacidad de aislamiento, las normas IEC/EN60947-2 y 3 exigen pruebas específicas de resistencia a descargas.

De acuerdo con las reglas de instalación, los interruptores automáticos pueden bloquearse en la posición O (OFF) para que el trabajo se pueda llevar a cabo sin recepción de alimentación. Los interruptores automáticos pueden bloquearse en la posición O (OFF) solo cuando están abiertos.

NOTA: Bloquear un interruptor automático en la posición O (OFF) es suficiente para aislar el interruptor automático.

La elección del dispositivo de bloqueo depende del tipo de accionador:

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.