990-91077K-037

效率 – 3:3 UPS

正常模式中的效率

这些值针对 208 V、60 Hz 负载。

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
25% 负载 90.7 92.8 93.1
50% 负载 92.1 92.9 93.5
75% 负载 91.9 92.0 92.7
100% 负载 91.6 91.1 92.1

ECO 模式中的效率

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
25% 负载 96.5 96.1 96.5
50% 负载 97.5 97.3 97.5
75% 负载 97.8 97.4 98.6
100% 负载 98.0 97.7 98.0

电池运行模式中的效率

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
25% 负载 90.4 92.4 92.6
50% 负载 91.8 93.3 93.4
75% 负载 92.0 92.8 93.0
100% 负载 91.8 91.8 92.5
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.