การติดตั้งขั้นสุดท้าย
อันตราย |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
แบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต
และไฟฟ้าลัดวงจร
ต้องเฝ้าสังเกตข้อควรระวังดังต่อไปนี้
เมื่อใช้งานแบตเตอรี่
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
คำเตือน |
---|
ความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ชำรุด
รอจนกระทั่งระบบพร้อมเปิดใช้งาน
ก่อนที่จะติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ในระบบ
ช่วงระยะเวลานับตั้งแต่การติดตั้งแบตเตอรี่จนถึงการเปิดใช้ระบบ
UPS ต้องไม่เกิน
72 ชั่วโมงหรือ
3 วัน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
|
- ติดตั้งฝาครอบที่ระบุอีกครั้ง (A ก่อนจากนั้น B) อาจจำเป็นที่ต้องถอดสายสัญญาณ Class 2/SELV ในขณะที่ติดตั้งฝาครอบกลับเข้าที่ รัดสายสัญญาณ Class 2/SELV เข้ากับบริดจ์บนฝาครอบ
- ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของ UPS โดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่า UPS ตั้งอยู่ในแนวระดับ
- สำหรับการยึดสมอต้านทานการไหวสะเทือนเท่านั้น: ติดตั้งโครงยึดสมอด้านหน้าที่อยู่บน UPS เข้ากับพื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับชนิดของพื้น – เส้นผ่านศูนย์กลางของรูในสมอหน้า คือ ø13 มม. ข้อกำหนดขั้นต่ำคือฮาร์ดแวร์ M12 เกรด 8.8
- ตั้งค่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB ไปยังตำแหน่งเปิด (ปิด)
- ดันโมดูลแบตเตอรี่ลงในช่อง เติมชั้นวางจากด้านล่างและขึ้นด้านบน ติดตั้งสตริงแบตเตอรี่ที่สมบูรณ์ (โมดูลแบตเตอรี่สี่ชุด) บนแต่ละชั้น
- หันมือจับโมดูลแบตเตอรี่ลง และขันมือจับเข้ากับชั้นวางด้วยสกรูที่ให้มา
- เชื่อมต่อเทอร์มินัลแบตเตอรี่เข้ากับด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่
- ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่บน UPS
- ติดตั้งประตูหน้ากลับเข้าที่
- เชื่อมต่อสายสัญญาณสองสายออกจากจอแสดงผลกลับเข้าที่ รัดสายเคเบิลสัญญาณด้วยที่รัดสายที่มุมบนซ้าย