仕様
冗長性1+1の並列システムでは、並列保守バイパス盤は中性点電流(250 A)を超えない限り、120 kW/kVAまでの負荷をサポートできます。
-
380 Vでは、95 kVAの非線形負荷で最大中性点電流に達します。
-
400 Vでは、100 kVAの非線形負荷で最大中性点電流に達します。
容量2+0の並列システムでは、並列保守バイパス盤は中性点電流(500 A)を超えない限り、240 kW/kVAまでの負荷をサポートできます。
-
380 Vでは、190 kVAの非線形負荷で最大中性点電流に達します。
-
400 Vでは、200 kVAの非線形負荷で最大中性点電流に達します。
推奨上流保護
上流入力ブレーカー
上流入力ブレーカー
商用参照名 |
GVSBPAR40K50H | |||
---|---|---|---|---|
並列システムタイプ |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
||
並列システム定格 |
80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
ブレーカータイプ |
LV430670 | LV431671 | LV429671 | LV429670 |
In (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Ir (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Im (A) |
1250(固定) | Inの5~10倍 | 640(固定) | 800(固定) |
上流入力ブレーカー
商用参照名 |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並列システムタイプ |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
||||||
並列システム定格 |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
ブレーカータイプ |
LV431670 | LV432695 | LV432695 | LV432895 | LV430671 | LV430670 | LV431671 | LV431670 |
In (A) |
250 | 320 | 400 | 500 | 125 | 160 | 200 | 250 |
Ir (A) |
250 | 1 | 0.94 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
Im (A) / Isd (A) | Inの5~10倍 | 1.5-10 | 1250(固定) | Inの5~10倍 |
推奨ケーブルサイズ
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
このマニュアルに記載されているケーブルサイズは、IEC 60364-5-52の表B.52.5の以下の表記内容に基づいています。
-
導体温度90 °C
-
周囲温度30 °C
-
銅導体またはアルミニウム導体を使用
-
設置方法C
PEのサイズは、IEC 60364-4-54の表54.2に基づいています。
周囲温度が30 °Cを超える場合、IECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。アルミニウムケーブルは、周囲温度が30 °Cを超える場合には推奨されません。
銅
商用参照名 |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並列システムタイプ |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
||||||
並列システム定格 |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
入力配線(mm2) |
6 | 16 | 35 | 6 | 6 | 10 |
50 |
70 |
16 |
25 |
入力PE(mm2) |
6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 |
25 |
35 |
16 |
16 |
入力N(mm2)* |
10 | 35 | 2 x 16 | 6 | 10 | 16 |
2 x 50 |
2 x 70 |
35 |
50 |
UPS入力配線(mm2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
25 |
16 |
25 |
UPS出力配線(mm2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
16 |
16 |
16 |
UPS PE(mm2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
16 |
16 |
16 |
UPS N(mm2)* |
6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
負荷配線(mm2) |
6 | 16 | 25 | 6 | 6 | 10 |
50 |
70 |
16 |
16 |
負荷PE(mm2) |
6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 |
25 |
35 |
16 |
16 |
負荷N(mm2)* |
10 | 35 | 2 x 16 | 6 | 10 | 16 |
2 x 50 |
2 x 70 |
35 |
50 |
銅
商用参照名 |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並列システムタイプ |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
||||||
並列システム定格 |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
入力配線(mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 120 |
35 |
50 |
70 |
95 |
入力PE(mm2) |
50 |
70 |
95 |
120 |
25 |
25 |
35 |
50 |
入力N(mm2)* |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
UPS入力配線(mm2) |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
UPS出力配線(mm2) |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
UPS PE(mm2) |
25 |
25 |
35 |
50 |
25 |
25 |
35 |
50 |
UPS N(mm2)* |
50 |
95 |
3 x 35 |
3 x 35 |
50 |
2 x 50 |
3 x 35 |
3 x 35 |
負荷配線(mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 95 |
25 |
50 |
70 |
95 |
負荷PE(mm2) |
50 |
70 |
95 |
95 |
16 |
25 |
35 |
50 |
負荷N(mm2)* |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
アルミニウム
商用参照名 |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並列システムタイプ |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
||||||
並列システム定格 |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
入力配線(mm2) |
6 | 25 | NA | 6 | 6 | NA |
70 |
NA |
25 |
NA |
入力PE(mm2) |
6 | 16 | NA | 6 | 6 | NA |
35 |
NA |
16 |
NA |
入力N(mm2)* |
2 x 16 | 2 x 16 | NA | 6 | 16 | NA |
2 x 70 |
NA |
50 |
NA |
UPS入力配線(mm2) |
6 | 6 | NA | 6 | 6 | NA |
25 |
NA |
25 |
NA |
UPS出力配線(mm2) |
6 | 6 | NA | 6 | 6 | NA |
16 |
NA |
16 |
NA |
UPS PE(mm2) |
6 | 6 | NA | 6 | 6 | NA |
16 |
NA |
16 |
NA |
UPS N(mm2)* |
6 | 16 | NA | 6 | 16 | NA |
2 x 16 |
NA |
2 x 16 |
NA |
負荷配線(mm2) |
6 | 16 | NA | 6 | 6 | NA |
70 |
NA |
16 |
NA |
負荷PE(mm2) |
6 | 16 | NA | 6 | 6 | NA |
35 |
NA |
16 |
NA |
負荷N(mm2)* |
16 | 2 x 16 | NA | 6 | 2 x 16 | NA |
2 x 70 |
NA |
50 |
NA |
アルミニウム
商用参照名 |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並列システムタイプ |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
||||||
並列システム定格 |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
入力配線(mm2) |
150 |
185 |
2 x 120 |
NA |
50 |
70 |
95 |
NA |
入力PE(mm2) |
95 |
95 |
150 |
NA |
25 |
70 |
50 |
NA |
入力N(mm2)* |
185 |
2 x 120 |
3 x 150 |
NA |
70 |
150 |
185 |
NA |
UPS入力配線(mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
NA |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
NA |
UPS出力配線(mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
NA |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
NA |
UPS PE(mm2) |
25 |
35 |
50 |
NA |
25 |
35 |
50 |
NA |
UPS N(mm2)* |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
NA |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
NA |
負荷配線(mm2) |
120 |
185 |
2 x 120 |
NA |
50 |
70 |
95 |
NA |
負荷PE(mm2) |
70 |
95 |
120 |
NA |
25 |
35 |
50 |
NA |
負荷N(mm2)* |
185 |
2 x 120 |
4 x 95 |
NA |
70 |
150 |
185 |
NA |
トルク仕様
ボルトサイズ | トルク |
---|---|
M4 | 1.7 Nm |
M5 | 2.2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
並列保守バイパス盤の重量と寸法
商用参照名 | 重量(kg) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行き(mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
GVSBPAR40K50H | 50 | 850 | 750 | 250 |
GVSBPAR60K120H | 83 | 1000 | 900 | 280 |
離隔距離
環境
動作時 | 保管時 | |
---|---|---|
温度 | 0 °C~40 °C | -25 °C~55 °C |
相対湿度 | 0~95%、結露なきこと | 0~95%、結露なきこと |
標高 | 0~3000 m | |
保護クラス | IP20 | |
色 | RAL 9003、光沢度85% |