Remplacement ou installation d'une chaîne batterie modulaire
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Les batteries présentent des risques de décharge électrique et de courant de court-circuit
élevé. Suivez les précautions ci-dessous lorsque vous manipulez les batteries :
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
![]() |
---|
risques d'endommagement de l'équipement
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
AVIS |
---|
Risque de perte d'alimentation de la charge
La batterie de secours n'est pas disponible dans une armoire lorsque le disjoncteur
batterie BB de l'armoire est en position ouverte (OFF).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
- Placez le disjoncteur batterie BB en position ouverte (OFF) sur l'ASI et/ou l'armoire batterie modulaire dans lesquelles les modules de batterie doivent être remplacés ou installés.
- Retirez le panneau de batterie de l'ASI et/ou de l'armoire batterie modulaire.
- Retrait d'un module de batterie :
- Débranchez les bornes de batterie de l'avant du module de batterie.
- Retirez la vis de la poignée du module de batterie et soulevez la poignée.
- Tirez délicatement le module de batterie hors de son emplacement. Retirez toujours la chaîne batterie complète (quatre modules de batterie).
- Installation d'un module de batterie :
- Insérez le module de batterie dans la fente. Remplissez les étagères de bas en haut. Installez toujours une chaîne batterie complète (quatre modules de batterie).
- Tournez la poignée du module de batterie vers le bas et fixez la poignée à l'étagère à l'aide de la vis fournie.
- Raccordez les bornes de batterie à l'avant du module de batterie.
- Consultez Affichage de l'état de la batterie modulaire pour vérifier l'installation correcte des modules de batterie.
- Réinstallez le panneau de batterie sur l'ASI et/ou l'armoire batterie modulaire.
- Placez le disjoncteur batterie BB en position fermée (ON) sur l'ASI et/ou l'armoire batterie modulaire.
- Uniquement pour un remplacement total de tous les modules de batterie dans le système d'ASI : Sélectionnez pour réinitialiser toutes les données de la batterie (y compris le facteur de vieillissement de l'autonomie batterie, les compteurs de durée de vie et les statistiques de batterie).