显示规格
|
HMIDT35X |
HMIDT65X |
HMIDT75X |
|
|---|---|---|---|
|
显示屏类型 |
TFT 彩色 LCD(高亮度) |
||
|
显示尺寸 |
7” 宽屏 |
12.1” 宽屏 |
15.6” 宽屏 |
|
分辨率 |
800 x 480 像素 (WVGA) |
1,280 x 800 像素 (WXGA) |
1,366 x 768 像素 (FWXGA) |
|
有效显示面积 (W x H) |
152.4 x 91.4 mm (6.00 x 3.60 in) |
261.1 x 163.2 mm (10.28 x 6.43 in) |
344.2 x 193.5 mm (13.55 x 7.62 in) |
|
显示颜色 |
262,144 种颜色 |
||
|
背光灯 |
白色LED (用户不可更换。请联系当地经销商。) |
||
|
背光灯工作寿命 |
50,000 小时或更长 (在 25 °C [77 °F] 下连续工作,背后照明灯亮度降至 50% 以前) |
||
|
亮度控制 |
0...100(触摸屏或软件调节) |
||
|
亮度 (LCD 面板) |
1000 cd/m2(典型) |
||