部件号
部件号列表
|
系列 |
型号名称 |
部件号 |
|---|---|---|
|
Harmony STW6 |
HMISTW6200 |
HMISTW6200 |
|
HMISTW6400 |
HMISTW6400 |
|
|
HMISTW6500 |
HMISTW6500 |
|
|
HMISTW6600 |
HMISTW6600 |
|
|
HMISTW6700 |
HMISTW6700 |
部件号配置
下面介绍部件号的配置。
|
数字位置 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
(型号) |
(系列) |
(尺寸) |
(类型) |
||||||
|
HMI |
STW |
6 |
2: 4" 4: 7" 5: 10" 6: 12" 7: 15" |
00: 标准 |
|||||