EIO0000003795.05

连接 DC 电源线

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。
  • 连接本产品的电源端子前断开电源。
  • 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。本产品设计使用 24 Vdc。在供电之前,务必检查您的装置是直接供电。
  • 由于本产品不带电源开关,请确保先连接一个电源开关后再将电源接入到产品。
  • 务必对本产品的 FG 端子接地。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注:
  • SG (信号接地) 和 FG (功能接地) 端子在产品内部是分开的。

  • 当连接好功能接地 (FG) 端子后,确保将电线接地。如果不接地,本产品将引起过大的电磁干扰。

DC 电源线准备

  • 确保地线在规格上与电源线相同或比电源线线径更大。

  • 不要在电源线中使用铝线。

  • 如果单根线的两端绞合不正确,则电线可能造成短路。 将电线插入连接器时,按住打开按钮并在按下内部弹簧的同时插入电线。或者,您也可以压接并插入引脚端子或插芯端子。

  • 导线类型为实心或绞合型。

  • 使用 75 °C (167 °F) 或更高额定值的铜线。

  • 使用直流电时,请使用安全特低电压 (SELV) 电路和限能 (LIM) 电路。

电源线直径

0.75...2.5 mm2 (18...13 AWG)*1

导体类型

实心或绞合线

导体长度

推荐使用的螺丝刀

平头螺丝刀 (规格 0.6 x 3.5 mm)

*1 为兼容 UL 标准,请使用 AWG 14 或 AWG 13。

DC 电源接头规格

+ 24 Vdc
- 0 Vdc
FG 功能接地 (将 FG 端子正确连接到接地端。)
注: 部件号: XBTZGPWS1

如何连接 DC 电源线

步骤

操作

1

请确认电源线没有连接到电源上。

2

检查额定电压。

3

从本产品上取下直流电源接头。

4

剥去电源线的外皮,绕卷电线端头。

5

将每线电源线插入到对应的孔内。拧紧 DC 电源接口的螺丝以将导线固定到位。

注:
  • 需要 0.56 N•m (5 lb-in) 的力矩。

  • 请勿焊接电缆连接线。

6

插入全部三条电源线后,将 DC 电源接头插回本产品。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.