Specifiche
Caratteristiche meccaniche
|
Grado di protezione IP (IEC 60529-1) |
Display anteriore: IP51 |
|
Posizione di installazione |
Verticale |
|
Tipo di display |
Retroilluminazione blu con LCD 7 cifre |
|
Tastierino |
Pulsanti freccia giù e freccia su |
|
Indicatori LED pannello anteriore |
Consumo di energia reattiva LED (A=10000 imp/kVARh) Consumo energetico attivo LED (B=10000 imp/kWh) |
|
Dimensioni L x A x P |
35,8 x 96,7 x 63 mm |
Caratteristiche elettriche
Precisione delle misurazioni
|
Tipo di misurazione |
Classe di precisione secondo la norma |
% errori di lettura |
|---|---|---|
|
Energia attiva |
Classe B secondo EN 50470-1/3 Classe 1 secondo IEC 62053-21 |
±1% |
|
Energia reattiva |
Classe 2 secondo IEC 62053-23 |
±2% |
|
Potenza attiva |
– |
±1% |
|
Potenza apparente |
– |
±1% |
|
Potenza reattiva |
– |
±2% |
|
Corrente |
– |
±0,5% |
|
Tensione |
– |
±0,5% |
|
Frequenza |
– |
±0,05% |
|
Fattore di potenza |
– |
Conteggio ±0,01 |
Ingressi di tensione
|
Tensione nominale (U) |
230 V L-N CA |
|
Tensione di esercizio |
195-253 V L-N CA |
|
Funzioni di isolamento |
Resistenza tensione CA: 4 KV per 1 minuto Resistenza tensione impulsi: 6 kV per forma d'onda 1,2 μS (UC2, IEC 62052-31) |
|
Frequenza di esercizio |
50/60 Hz ± 10 % |
Ingressi di corrente
|
Corrente di base (Ib) |
5 A |
|
Corrente nominale max. (Imax) |
100 A |
|
Corrente operativa |
0,4% Ib – Imax |
|
Resistenza sovracorrente |
30 Imax per 0,01 s |
|
Frequenza di esercizio |
50/60 Hz ± 10 % |
Assorbimento
|
Consumo energetico interno |
≤1 W/fase - ≤10 VA/fase |
Caratteristiche impulsi
|
Velocità uscita impulsi |
10000/2000/1000/100/10/1/0,1/0,01 imp/kWh |
|
Ampiezza impulso |
1000 / 100 / 10 / 1 / 0,1 / 0,01 imp/kWh: 31 ms 2000 imp/kWh < 30 kW: 31 ms 2000 imp/kWh > 30 kW: 15 ms 10000 imp/kWh < 6 kW: 31 ms 10000 imp/kWh > 6 kW: 15 ms 10000 imp/kWh > 12 kW: 5 ms |
Caratteristiche ambientali
|
Temperatura di esercizio |
Da -40 a +70 °C |
|
Temperatura di immagazzinamento |
Da -40 a +80 °C (da -40 a +176 °F) |
|
Umidità |
≤75% |
|
Umidità di conservazione |
±95% |
|
Altitudine |
≤ 2000 m sul livello del mare |
|
Classe ambientale elettromagnetica |
E2 |
|
Classe ambientale meccanica |
M1 |
|
Posizione di montaggio |
Solo per uso interno |
Sicurezza
|
Contatore incassato isolato di classe di protezione II Doppio isolamento |
Errori di base
|
0,05 Ib |
Cosφ = 1 ±1,5% |
|
0,1Ib |
Cosφ = 0,5 ritardo ±1,5% Cosφ = 0,8 anticipo ±1,5% |
|
0,1 Ib – Imax |
Cosφ = 1 ±1% |
|
0,2 Ib – Imax |
Cosφ = 0,5 ritardo ±1% Cosφ = 0,8 anticipo ±1% |
Comunicazione M-Bus (solo iEM2435)
|
Tipo bus |
M-bus |
|
Velocità di trasmissione |
300, 600, 1200, 2400 (predefinita), 4800 e 9600 |
|
Intervallo indirizzo |
0-250 configurabile dall'utente |
|
Intervallo |
≤ 1000 m |
|
Protocollo |
EN13757-3 |
|
Carichi unitari |
±2 |
|
Numero massimo di contatori |
64 * |
Comunicazione RS-485 Modbus (solo iEM2455)
|
Tipo bus |
RS-485 |
|
Protocollo |
Modbus RTU con CRC 16 bit |
|
Velocità di trasmissione |
1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (predefinita) e 38400 |
|
Intervallo indirizzo |
1-247 configurabile dall'utente |
|
Carico bus max. |
60 metri per bus |
|
Gamma |
1000 m |
Archiviazione dati
|
Periodo del backup |
È possibile conservare i dati per più di 10 anni senza alimentazione elettrica. |