7EN02-0468-01

Spécifications

Les spécifications contenues dans cette section sont sujettes à modification sans préavis.

Caractéristiques mécaniques

Classe de protection IP (CEI 60529-1)

Afficheur en face avant : IP51

Position de montage

Verticale

Type d’afficheur

Afficheur à cristaux liquides rétroéclairé bleu à 7 chiffres

Clavier

Flèche Bas et flèche Haut

Voyants LED du panneau avant

Voyant LED de consommation d’énergie réactive (A = 10 000 imp/kvarh)

Voyant LED de consommation d’énergie active (B = 10 000 imp/kWh)

Dimensions (L × H × P)

35,8 × 96,7 × 63 mm

Caractéristiques électriques

Précision des mesures

Type de mesures

Classe de précision selon la norme

% erreur de lecture

Énergie active

Classe B selon EN 50470-1/3

Classe 1 selon CEI 62053-21

±1%

Énergie réactive

Classe 2 selon CEI 62053-23

±2 %

Puissance active

±1%

Puissance apparente

±1%

Puissance réactive

±2 %

Courant

±0,5%

Tension

±0,5%

Fréquence

±0,05%

Facteur de puissance

Compte ± 0,01

Entrées de tension

Tension nominale (U)

230 V L-N CA

Tension de fonctionnement

195-253 V L-N CA

Capacités d’isolation

Tension CA maximale : 4 KV pendant 1 minute

Tension d’impulsion maximale : 6 kV pour une forme d’onde de 1,2 μS (UC2, CEI 62052-31)

Fréquence opérationnelle

50/60 Hz ± 10 %

 

Entrées de courant

Courant de base (Ib)

5 A 

Courant nominal maximal (Imax)

100 A

Courant de fonctionnement

0,4 % Ib – Imax

Tenue aux surintensités

30 Imax pendant 0,01 s

Fréquence opérationnelle

50/60 Hz ± 10 %

 

Consommation électrique

Consommation d’énergie interne

≤ 1 W/phase ; ≤ 10 VA/phase

Caractéristiques d’impulsions

Taux de sortie à impulsions

10 000 / 2000 / 1000 / 100 / 10 / 1 / 0,1 / 0,01 imp/kWh

Largeur d’impulsion

1000 / 100 / 10 / 1 / 0,1 / 0,01 imp/kWh : 31 ms

2000 imp/kWh < 30 kW : 31 ms

2000 imp/kWh > 30 kW : 15 ms

10000 imp/kWh < 6 kW : 31 ms

10000 imp/kWh > 6 kW : 15 ms

10000 imp/kWh > 12 kW : 5 ms

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement

–40 à +70 °C

Température de stockage

–40 à +80 °C

Humidité en fonctionnement

≤75 %

Humidité de stockage

≤95 %

Altitude

≤ 2000 m au-dessus du niveau de la mer

Classe environnementale électromagnétique

E2

Classe environnementale mécanique

M1

Emplacement de montage

Pour utilisation intérieure uniquement

Sécurité

Boîtier isolé de classe de protection II

Double isolation

Erreurs de base

0,05 Ib

Cosφ = 1 ±1,5 %

0,1 Ib

Cosφ = 0,5 ret. ±1,5 %

Cosφ = 0,8 av. ±1,5 %

0,1 Ib – Imax

Cosφ = 1 ±1%

0,2 Ib – Imax

Cosφ = 0,5 ret. ±1%

Cosφ = 0,8 av. ±1%

Communication M-Bus (iEM2435 uniquement)

Type de bus

M-Bus

Vitesse de transmission

300, 600, 1200, 2400 (par défaut), 4800 et 9600

Plage d’adresses

0-250, configurables par l’utilisateur

Plage

≤1000 m

Protocole

EN13757-3

Charges unitaires

±2

Nombre maximal d’appareils

64 *

Communication Modbus RS-485 (iEM2455 uniquement)

Type de bus

RS-485

Protocole

Modbus RTU avec CRC 16 bits

Vitesse de transmission

1200, 2400, 4800, 9600, 19 200 (par défaut) et 38 400

Plage d’adresses

1-247, configurables par l’utilisateur

Charge maximale du bus

60 appareils par bus

Plage

1000 m

Stockage des données

Période de sauvegarde

Conservation des données pendant plus de 10 ans sans alimentation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?