Technische Daten
Mechanische Kenndaten
|
IP-Schutzklasse (IEC 60529-1) |
Frontdisplay: IP51 |
|
Montageposition |
Vertikal |
|
Displaytyp |
7-stellige LCD-Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung |
|
Tastenfeld |
Abwärts- und Aufwärtspfeiltasten |
|
LED-Anzeigen auf dem Front-Bedienfeld |
Blindenergieverbrauchs-LED (A = 10000 Imp./kVARh) Wirkenergieverbrauchs-LED (B = 10000 Imp./kWh) |
|
Abmessungen B x H x T |
35,8 x 96,7 x 63 mm |
Elektrische Kenndaten
Messgenauigkeit
|
Messungstyp |
Genauigkeitsklasse gemäß Norm |
Lesefehler (%) |
|---|---|---|
|
Wirkenergie |
Klasse B nach EN 50470-1/3 Klasse 1 nach IEC 62053-21 |
± 1 % |
|
Blindenergie |
Klasse 2 nach IEC 62053-23 |
± 2 % |
|
Wirkleistung |
– |
± 1 % |
|
Scheinleistung |
– |
± 1 % |
|
Blindleistung |
– |
± 2 % |
|
Strom |
– |
± 0,5 % |
|
Spannung |
– |
± 0,5 % |
|
Frequenz |
– |
± 0,05 % |
|
Leistungsfaktor |
– |
± 0,01 Zählung |
Spannungseingänge
|
Nennspannung (U) |
230 V L-N AC |
|
Betriebsspannung |
195 bis 253 V L-N AC |
|
Isolationseigenschaften |
AC-Spannungsfestigkeit: 4 KV für 1 Minute Stoßspannungsfestigkeit: 6 kV für 1,2-μS-Wellenform (UC2, IEC 62052-31) |
|
Betriebsfrequenz |
50/60 Hz ± 10 % |
Stromeingänge
|
Grundstrom (Ib) |
5 A |
|
Maximaler Nennstrom (Imax) |
100 A |
|
Betriebsstrom |
0,4 %Ib – Imax |
|
Überstromfestigkeit |
30 Imax für 0,01 s |
|
Betriebsfrequenz |
50/60 Hz ± 10 % |
Leistungsaufnahme
|
Interne Leistungsaufnahme |
≤ 1 W/Phase – ≤ 10 VA/Phase |
Impuls-Kenndaten
|
Impulsausgangsrate |
10000 / 2000 / 1000 / 100 / 10 / 1 / 0,1 / 0,01 Imp./kWh |
|
Impulsdauer |
1000 / 100 / 10 / 1 / 0,1 / 0,01 Imp./kWh: 31 ms 2000 Imp./kWh < 30 kW: 31 ms 2000 Imp./kWh > 30 kW: 15 ms 10000 Imp./kWh < 6 kW: 31 ms 10000 Imp./kWh > 6 kW: 15 ms 10000 Imp./kWh > 12 kW: 5 ms |
Umgebungsbedingungen
|
Betriebstemperatur |
–40 °C bis +70 °C |
|
Lagertemperatur |
–40 °C bis +80 °C |
|
Luftfeuchtigkeit im Betrieb |
≤ 75 % |
|
Lagerfeuchtigkeit |
≤ 95 % |
|
Aufstellungshöhe |
≤ 2000 m über NN |
|
Klasse Elektromagnetische Verträglichkeit |
E2 |
|
Klasse Mechanische Umgebungsbedingungen |
M1 |
|
Montageort |
Nur zum Innengebrauch |
Sicherheit
|
Messgerät mit Isoliergehäuse der Schutzklasse II Doppelisolierung |
Grundfehler
|
0,05 Ib |
Cosφ = 1 ± 1,5 % |
|
0,1 Ib |
Cosφ = 0,5 nacheilend ± 1,5 % Cosφ = 0,8 voreilend ± 1,5 % |
|
0,1 Ib – Imax |
Cosφ = 1 ± 1 % |
|
0,2 Ib – Imax |
Cosφ = 0,5 nacheilend ± 1 % Cosφ = 0,8 voreilend ± 1 % |
M-Bus-Kommunikation (nur iEM2435)
|
Bustyp |
M-Bus |
|
Baudrate |
300, 600, 1200, 2400 (Werkeinstellung), 4800 und 9600 |
|
Adressbereich |
0– 250 benutzerkonfigurierbar |
|
Bereich |
≤ 1000 m |
|
Protokoll |
EN13757-3 |
|
Gerätebelastung |
±2 |
|
Maximale Anzahl der Messgeräte |
64 * |
RS-485-Modbus-Kommunikation (nur iEM2455)
|
Bustyp |
RS-485 |
|
Protokoll |
Modbus RTU mit 16-Bit-CRC |
|
Baudrate |
1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (Werkeinstellung) und 38400 |
|
Adressbereich |
1– 247 benutzerkonfigurierbar |
|
Maximale Buslast |
60 Meter pro Bus |
|
Bereich |
1000 m |
Datenspeicherung
|
Datensicherungszeitraum |
Die Daten können stromlos für mehr als 10 Jahre gespeichert werden. |