Configuration de base
Profil de fonction |
UCPT |
Membres du struct |
Plage / Options |
Description |
---|---|---|---|---|
nciCfgWiring |
UCPTWiring |
SystemType |
0, 1, 2, 3, 11, 13 |
Configuration du réseau électrique :
|
NominFreq |
50, 60 |
Fréquence nominale en Hz |
||
VtPrimary |
0 à 1000000,0 |
Primaire du TT La valeur minimum pour « VtPrimary » doit être égale ou supérieure à la valeur définie pour « VtSecondary » NOTE: Applicable uniquement
aux iEM3275
|
||
VtSecondary |
100, 110, 115, 120 |
Secondaire du TT NOTE: Applicable uniquement aux iEM3275
|
||
CtNum |
1, 2, 3 |
Nombre de TC NOTE: Applicable uniquement aux iEM3275
|
||
CtPrimary |
1 à 32767 |
Primaire du TC NOTE: Applicable uniquement aux iEM3275
|
||
CtSecondary |
1, 5 |
Secondaire du TC NOTE: Applicable uniquement aux iEM3275
|
||
VtConnType |
0, 1, 2 |
Type de connexion TT :
NOTE: Applicable uniquement aux iEM3275
|