Configuration du câblage
|
Numéro de commande |
Action |
Taille |
Type |
Unité |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000 |
E |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Réservé) |
|
E |
1 |
UInt16 |
— |
1, 3 |
Nombre de phases |
|
|
E |
1 |
UInt16 |
— |
2, 3, 4 |
Nombre de fils |
|
|
E |
1 |
UInt16 |
— |
0, 1, 2, 3, 11,13 |
Configuration du réseau électrique :
|
|
|
E |
1 |
UInt16 |
Hz |
50, 60 |
Fréquence nominale |
|
|
E |
2 |
Float32 |
— |
— |
(Réservé) |
|
|
E |
2 |
Float32 |
— |
— |
(Réservé) |
|
|
E |
2 |
Float32 |
— |
— |
(Réservé) |
|
|
E |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Réservé) |
|
|
E |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Réservé) |
|
|
E |
2 |
Float32 |
V |
1000000,0 |
Primaire du TT NOTE: Pour iEM3250
/ iEM3255
. Réservé par iEM3150
/ iEM3155
/ iEM3350
/ iEM3355
|
|
|
E |
1 |
UInt16 |
V |
100, 110, 115, 120 |
Secondaire du TT NOTE: Pour iEM3250
/ iEM3255
. Réservé par iEM3150
/ iEM3155
/ iEM3350
/ iEM3355
|
|
|
E |
1 |
UInt16 |
— |
1, 2, 3 |
Nombre de TC NOTE: Pour iEM3250
/ iEM3255
. Réservé par iEM3150
/ iEM3155
/ iEM3350
/ iEM3355
|
|
|
E |
1 |
UInt16 |
A |
1 à 32767 |
Primaire du TC NOTE: Pour iEM3250
/ iEM3255
. Réservé par iEM3150
/ iEM3155
/ iEM3350
/ iEM3355
|
|
|
E |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Réservé) |
|
|
E |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Réservé) |
|
|
E |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Réservé) |
|
|
E |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Réservé) |
|
|
E |
1 |
UInt16 |
— |
0, 1, 2 |
Type de connexion TT :
NOTE: Pour iEM3250
/ iEM3255
. Réservé par iEM3150
/ iEM3155
/ iEM3350
/ iEM3355
|