Caractéristiques environnementales
|
Caractéristique |
Valeurs |
||
|---|---|---|---|
|
Température de fonctionnement |
–25 à 70 °C |
||
|
Température de stockage |
–40 à 85 °C |
||
|
Degré de pollution |
2 |
||
|
Humidité relative |
5-95 % HR sans condensation Point de rosée maximum 36 °C |
||
|
Altitude |
Moins de 3000 m au-dessus du niveau de la mer |
||
|
Emplacement |
Pour utilisation intérieure en panneau fixe Doit être connecté de façon permanente et fixé. |
||
|
Durée de vie du produit |
> 15 ans, 45 °C 60 % RH |