Configuration du réseau électrique
|
Code SND_UD |
Format de données |
VIFE spécifique au fabricant |
Plage/Options |
Description |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
bin |
hex |
||||
|
00 |
02 |
E010 0011 |
23 |
0, 1, 2, 3, 11, 13 |
Configuration du réseau électrique :
|
|
00 |
02 |
E010 0100 |
24 |
50, 60 |
Fréquence nominale |
|
00 |
05 |
E010 0110 |
26 |
Secondaire du TT à 1000000,0 |
Primaire du TT NOTE: Applicable uniquement aux iEM3235
|
|
00 |
02 |
E010 0111 |
27 |
100, 110, 115, 120 |
Secondaire du TT NOTE: Applicable uniquement aux iEM3235
|
|
00 |
02 |
E010 1000 |
28 |
1, 2, 3 |
Nombre de TC NOTE: Applicable uniquement aux iEM3235
|
|
00 |
02 |
E010 1001 |
29 |
1 à 32767 |
Primaire du TC NOTE: Applicable uniquement aux iEM3235
|
|
00 |
02 |
E010 1010 |
2A |
1, 5 |
Secondaire du TC NOTE: Applicable uniquement aux iEM3235
|
|
00 |
02 |
E010 1011 |
2B |
0, 1, 2 |
Type de connexion TT :
NOTE: Applicable uniquement aux iEM3235
|