Menu de configuration pour iEM3150 / iEM3350
|
Section |
Paramètre |
Options |
Description |
|---|---|---|---|
|
Wiring |
Type |
|
Sélectionnez le type de réseau électrique auquel l’appareil est raccordé. |
|
Frequency |
Frequency |
|
Spécifiez la fréquence du réseau électrique, en hertz. |
|
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Réglez la date courante selon le format indiqué. |
|
Time |
Time |
hh:mm |
Réglez l’heure en utilisant le format 24 heures. |
|
Communications |
Slave Address |
1-247 |
Spécifiez l’adresse de cet appareil. L’adresse doit être unique pour chaque appareil dans la boucle de communication. |
|
Baud Rate |
|
Sélectionnez la vitesse de transmission des données. La vitesse de transmission doit être la même pour tous les appareils dans la boucle de communication. |
|
|
Parity |
|
Sélectionnez None si le bit de parité n’est pas utilisé. Le réglage de parité doit être le même pour tous les appareils dans la boucle de communication. NOTE: Nombre
de bits d’arrêt = 1.
|
|
|
Contrast |
Contrast |
1-9 |
Affichez ou réduisez la valeur pour augmenter ou diminuer le contraste de l’afficheur. |
|
Reset Config |
Reset Config |
— |
Les réglages sont réinitialisés aux valeurs par défaut, hormis le mot de passe. L’appareil redémarre. |