DOCA0005FR-14

Série iEM3300  : Appareils 125 A

Fonction

iEM3300 iEM3310 iEM3335 iEM3350 iEM3355 iEM3365 iEM3375

Mesure directe (jusqu’à 125 A)

Classe de précision des mesures d’énergie active (kWh total et partiel)

1

1

1

1

1

1

1

Mesures d’énergie 4 quadrants

Mesures électriques (I, V, P, etc.)

Multi-tarif

Contrôlé par horloge interne

4

4

4

4

Contrôlé par entrée(s) logique(s)

2

2

2

2

Contrôlé par les communications

4

4

4

4

Affichage des mesures (nombre de lignes)

3

3

3

3

3

3

3

Entrées logiques (programmables en mode état, contrôle du tarif ou surveillance d’entrée)

1

1

1

1

Sorties logiques

Programmable (impulsions d’énergie ou alarme de surcharge)

1

1

1

Sortie à impulsions uniquement

1

Alarme de surcharge

Communication

Modbus

LonWorks

M-Bus

BACnet

Conformité MID/MIR

Largeur (module de 18 mm sur rail DIN)

7

7

7

7

7

7

7

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?