Précision des mesures
|
Caractéristique |
Valeurs |
Mètres |
|
|---|---|---|---|
|
63 A |
Énergie active |
Classe 1 selon BS/EN/CEI 62053-21 et BS/EN/CEI 61557-12 (PMD DD) : Imax = 63 A, Ib = 10 A et Ist = 0,04 A |
Série iEM3100 |
|
Classe B selon BS/EN 50470-3 : Imax = 63 A, lréf = 10 A, Imin = 0,5 A, et Ist = 0,04 A |
iEM3110 / iEM3115 / iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 |
||
|
Énergie réactive |
Conformité MID classe 2 selon BS/EN/CEI 62053-23 et BS/EN/CEI 61557-12 (PMD DD) : Imax = 63 A, Ib = 10 A et Ist = 0,05 A |
iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 |
|
|
125 A |
Énergie active |
Classe 1 selon BS/EN/CEI 62053-21 et BS/EN/CEI 61557-12 (PMD DD) : Imax = 125 A, Ib = 20 A et Ist = 0,08 A |
Série iEM3300 |
|
Classe B selon BS/EN 50470-3 : Imax = 125 A, lréf = 20 A, Imin = 1 A, et Ist = 0,08 A |
iEM3310 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 |
||
|
Énergie réactive |
Conformité MID classe 2 selon BS/EN/CEI 62053-23 et BS/EN/CEI 61557-12 (PMD DD) : Imax = 125 A, Ib = 20 A et Ist = 0,1 A |
iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 |
|
|
pour l’entrée de courant x/1A |
Énergie active |
Classe 1 selon BS/EN/CEI 62053-21 et BS/EN/CEI 61557-12 (PMD SD / PMD Sx) : Imax = 1,2 A, In = 1 A et Ist = 0,002 A |
Série iEM3200 |
|
Classe B selon BS/EN 50470-3 : Imax = 1,2 A, ln = 1 A, Imin = 0,01 A, et Ist = 0,002 A |
iEM3210 / iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 |
||
|
Énergie réactive |
Conformité MID classe 2 selon BS/EN/CEI 62053-23 et BS/EN/CEI 61557-12 (PMD Sx) : Imax = 1,2 A, In = 1 A et Ist = 0,003 A |
iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 |
|
|
pour l’entrée de courant x/5 A |
Énergie active |
Classe 0.5S selon BS/EN/CEI 62053-22 et BS/EN/CEI 61557-12 (PMD SD / PMD Sx) : Imax = 6 A, In = 5 A et Ist = 0,005 A |
Série iEM3200 |
|
Classe C selon BS/EN 50470-3 : Imax = 6 A, ln = 5 A, Imin = 0,05 A, et Ist = 0,005 A |
iEM3210 / iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 |
||
|
Énergie réactive |
Conformité MID classe 2 selon BS/EN/CEI 62053-23 et BS/EN/CEI 61557-12 (PMD Sx) : Imax = 6 A, In = 5 A et Ist = 0,015 A |
iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 |
|
|
Type de mesure |
Valeurs |
Mètres |
|---|---|---|
|
NMI |
NMI 14/2/88 –25 à 55 °C |
iEM3255 |
|
NMI 14/2/89 –25 à 60 °C |
iEM3350 |