DOCA0005FR-14

Variables de système

Étiquette de variable réseau

Type

Description

nvoFileDirectory

SNVT_address

Adresse du répertoire de fichiers de paramètres de configuration (LonMark)

nvoResponse

SNVT_count

Résultat de commande (LonMark)

nvoErrors

SNVT_state

État d’erreur de l’appareil

  • Bitmap d’erreur : Chaque bit du bitmap fournit des informations d’erreur sur l’appareil. Si valeur du bit = 1, cette erreur est active.
  • Bit0 = Code 101 : Erreur EEPROM
  • Bit1 = Code 102 : Pas de table d’étalonnage
  • Bit2 = Code 201 : Non-concordance entre réglages de fréquence et mesures de fréquence
  • Bit3 = Code 202 : Non-concordance entre réglages de câblage et entrées de câblage
  • Bit4 = Code 203 : La séquence de phase est inversée
  • Bit5 = Inutilisé
  • Bit6 = Code 205 : La date et l’heure ont été remises à zéro en raison d’une coupure d’électricité
  • Bit7 = Inutilisé
  • Bit8 = Code 207 : Fonctionnement anormal de l’horloge interne
  • Bit9 = Erreur de communication du bus de données interne
  • Bit10-15 : Non utilisé

nciMeterModel

SNVT_str_asc

  • (SCPTpartNumber)

Modèle de l’appareil, stocké sous forme de chaîne ASCII (par exemple, iEM3275 )

nciMeterManf

SNVT_str_asc

  • (SCPToemType)

Nom du fabricant (Schneider Electric)

nciSerialNumber

SNVT_str_asc

  • (SCPTserialNumber)

Numéro de série de l’appareil

nciManfDateTime

SNVT_time_stamp

  • (SCPTmanfDate)

Date de fabrication

nciDevMajVer

SCPTdevMajVer

Version majeure du logiciel embarqué LonWorks (par exemple, 2.xx)

Cette variable fonctionne avec nciDevMinVer pour fournir la version du logiciel embarqué LonWorks de l’appareil

nciDevMinVer

SCPTdevMinVer

Version mineure du logiciel embarqué LonWorks (par exemple, x.34)

Cette variable fonctionne avec nciDevMajVer pour fournir la version du logiciel embarqué LonWorks de l’appareil

nciMeterVersion

SNVT_str_asc

  • (UCPTMeterVersion)

Version du logiciel embarqué de l’appareil, stockée sous forme de chaîne de texte ASCII

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?