Informations sur le 4e télégramme
|
Nº d’octet |
Dimensions |
Valeur |
Description |
|---|---|---|---|
|
1 |
1 |
68 |
Caractère de début |
|
2 |
1 |
X |
Champ L, calculé à partir du champ C jusqu’aux dernières données utilisateur |
|
3 |
1 |
X |
Champ L, répété |
|
4 |
1 |
68 |
Caractère de début |
|
5 |
1 |
08 |
Champ C, RSP_UD |
|
6 |
1 |
X |
Champ A, adresse |
|
7 |
1 |
72 |
Champ CI, réponse de données variables, LSB en premier |
|
8-11 |
4 |
XXXX |
Numéro d’identification, 8 chiffres BCD |
|
12-13 |
2 |
4CA3 |
Fabricant : SCH |
|
14 |
1 |
00 |
Version |
|
15 |
1 |
02 |
Moyen 02 = Électricité |
|
16 |
1 |
X |
Nombre d’accès |
|
17 |
1 |
X |
Statut |
|
18-19 |
2 |
0000 |
Signature (0000 = pas de chiffrement) |
|
20 |
1 |
07 |
Taille DIF, entier 64 bits |
|
21 |
1 |
03 |
Energy |
|
22-29 |
8 |
XXXXXXXX |
Énergie active totale – import |
|
30 |
1 |
07 |
Taille DIF, entier 64 bits |
|
31 |
1 |
83 |
Energy |
|
32 |
1 |
FF |
L’octet suivant du VIF est spécifique au fabricant |
|
33 |
1 |
FF |
Énergie – export |
|
34-41 |
8 |
09 |
Énergie active totale – export |
|
42 |
1 |
XXXXXXXX |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
43 |
1 |
05 |
Puissance |
|
44-47 |
4 |
2E |
Puissance totale |
|
48 |
1 |
XXXX |
DIF indiquant qu’il s’agit du dernier télégramme |
|
49 |
1 |
0F |
Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C jusqu’aux dernières données |
|
50 |
1 |
X |
Caractère de fin |