7ES02-0423-03

Especificaciones

En esta sección se proporcionan especificaciones adicionales para su dispositivo y accesorios.

La información contenida en esta sección está sujeta a cambios sin previo aviso. Para obtener las actualizaciones más recientes, puede descargar documentación actualizada desde www.se.com o ponerse en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric.

Consulte la ficha de instalación del dispositivo para obtener especificaciones relativas a su instalación, como los rangos de tensión e intensidad medidos, las entradas y salidas y datos sobre la alimentación.

Tipo de sistema que se va a supervisar

CA o CA/CC sin conexión a tierra * sistemas de alimentación Tensión fase-fase con el dispositivo conectado a neutro

≤ 830 VCA máx. *, * o

≤ 1700 VCA *

Con el dispositivo conectado a la fase

≤ 480 VCA máx. *, * o

≤ 1000 VCA *

Frecuencia (sistema de alimentación de CA) 45...440 Hz
CA Tensión fase-fase con el dispositivo conectado a neutro

≤ 33k VCA *

Sistemas de alimentación informáticos de CC o rectificados

≤ 480 VCC máx. *, * o

≤ 1200 VCC*

Características eléctricas

Rango de lecturas de resistencia de aislamiento 10 Ω...10 MΩ
Intervalo de lecturas de capacitancia

0,01...500 μF

Notificación de fallos Número de umbrales 2 (protegido por contraseña)
Umbral de alarma de aislamiento preventiva 1 kΩ...1 MΩ
Umbral de alarma de aislamiento 0,04...500 kΩ
Umbral de alarma de aislamiento e histéresis de alarma de aislamiento preventiva 20%
Tiempo de respuesta Menor o igual que el ajuste de Filtrado: 4 s / 40 s / 160 s
Prueba de funcionamiento del dispositivo Prueba autodiagnóstica y prueba manual
Impedancia interna 40 kΩ (a 50/60/400 Hz)
Resistencia interna Ri del circuito de medición 40 kΩ
Contacto de salida Número 2 (estándar o a prueba de fallos)
Tipo de contacto

Contacto de conmutación SPDT único

Principio de funcionamiento Funcionamiento NA - NC
Resistencia eléctrica 30000 ciclos
Capacidad de interrupción

3 A a 250 VCA

1 A, 10 mA con carga mínima a 48 VCC

Carga de conmutación mínima

2mA a 24VCA/VCC

Entrada de inhibición de la inyección (tensión suministrada por el dispositivo) Tensión suministrada 24 VCC
Intensidad 5 mA
Retardo de tiempo de notificación 0...7200 s
Tensión de la fuente de alimentación auxiliar
  • 100...300 V LN/440 V LL CA ±15 %, 50...400 Hz

  • 100...440 VCC ±15 %

Carga

25 VA / 10 W

Tensión de medición

15 Vp, 33 Vp, 120 Vp

Intensidad de medición

375 μAp, 825 μAp, 3 mAp

Intensidad de localización de fallos (IM400N) 3,75 mAp
Ufg de tensión de CC externa 506 V
Rigidez dieléctrica Impulso de 7,3 kV, 4000 VCA / 5500 VCC

Características mecánicas

Peso 0,75 kg
Métodos de montaje Montaje nivelado o en rejilla
Grado de protección IP IP54 (frontal), IP20 (posterior)
Posición de montaje Vertical

Características ambientales

Temperatura de funcionamiento

  • -25...+55 °C

  • -25...+65 °C *

Temperatura de almacenamiento -40...+70 °C
Condiciones climáticas * IEC 60068
Ubicación Para uso exclusivo en interiores
Altitud

  • ≤ 3000 m *

  • ≤ 4000 m *

Nivel de contaminación 2

Otras

Categoría de sobretensión 300 V / OVCIII, 600 V / OVCII
Normas Producto IEC 61557-8
Seguridad UL 61010-1, CSA C22.2 No. 61010-1-12
Instalación IEC 60364-4-41
Contacto de salida IEC 61810-2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?