Technische Daten
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Sie können aktualisierte Unterlagen unter www.se.com herunterladen oder sich für die neuesten Aktualisierungen an den für Sie zuständigen Schneider Electric-Vertriebsmitarbeiter wenden.
Technische Daten zur Installation, wie z. B. gemessener Strom und Spannungsbereiche, Eingänge/Ausgänge sowie Angaben zur Steuerspannung entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung Ihres Geräts.
Zu überwachende Stromnetzart
| Nicht geerdete AC- oder kombinierte AC/DC-Stromnetze * | Phase-Phase-Spannung mit am Neutralleiter angeschlossenem Gerät |
≤ 1700 V AC * |
| Mit an Phase angeschlossenem Gerät |
≤ 1000 V AC * |
|
| Frequenz (AC-Stromnetz) | 45...440 Hz | |
| Wechselspannung | Phase-Phase-Spannung mit am Neutralleiter angeschlossenem Gerät |
≤ 33k V AC * |
| DC- oder gleichgerichtete IT-Stromnetze | – |
≤ 1200 V DC * |
Elektrische Kenndaten
| Bereich für Isolationswiderstandsmessungen | 10 Ω...10 MΩ | |
| Bereich für Kapazitätsmessungen |
0,01...500 μF |
|
| Fehlerbenachrichtigung | Anzahl der Ansprechwerte | 2 (kennwortgeschützt) |
| Isolationsvoralarm-Ansprechwert | 1 kΩ...1 MΩ | |
| Isolationsalarm-Ansprechwert | 0,04...500 kΩ | |
| Isolationsalarm-Ansprechwert und Isolationsvoralarm-Hysterese | 20% | |
| Antwortzeit | Weniger als oder gleich dem Wert der Einstellung Filterungszeit: 4 s / 40 s / 160 s | |
| Gerätebetriebstest | Autotest und manueller Test | |
| Interne Impedanz | 40 kΩ (bei 50/60/400 Hz) | |
| Innenwiderstand Ri des Messkreises | 40 kΩ | |
| Ausgangskontakt | Nummer | 2 (Standard oder Ausfallsicherheit) |
| Kontakttyp |
SPDT – ein Wechslerkontakt |
|
| Betriebsprinzip | Schließer-/Öffner-Betrieb | |
| Elektrische Lebensdauer | 30000 Zyklen | |
| Ausschaltvermögen |
3 A bei 250 V AC 1 A, 10 mA Mindestlast bei 48 V DC |
|
| Mindestschaltlast |
2 mA bei 24 V AC/DC |
|
| Einspeisungshemmungseingang (vom Gerät gelieferte Spannung) | Anliegende Spannung | 24 V DC |
| Strom | 5 mA | |
| Zeitverzögerung für Benachrichtigung | 0...7200 s | |
| Hilfsspannungsversorgung |
|
|
| Last |
25 VA / 10 W |
|
| Messspannung |
15 Vp, 33 Vp, 120 Vp |
|
| Messstrom |
375 μAp, 825 μAp, 3 mAp |
|
| Fehlerortungsstrom (IM400N) | 3,75 mAp | |
| DC-Fremdspannung Ufg | 506 V | |
| Elektrischer Schutz | 4000 V AC / 5500 V DC 7,3 kV Impuls | |
Mechanische Kenndaten
| Gewicht | 0,75 kg | |
| Montageverfahren | Flächenbündige Montage oder auf Raster | |
| IP-Schutzklasse | IP54 (Vorderseite), IP20 (Rückseite) | |
| Montageposition | Vertikal | |
Umgebungsbedingungen
| Betriebstemperatur |
|
|
| Lagertemperatur | -40...+70 °C | |
| Klimabedingungen * | IEC 60068 | |
| Standort | Nur zum Innengebrauch | |
| Aufstellungshöhe |
|
|
| Verschmutzungsgrad | 2 | |
Sonstiges
| Überspannungskategorie | 300 V / OVCIII, 600 V / OVCII | |
| Normen | Produkt | IEC 61557-8 |
| Sicherheit | UL 61010-1, CSA C22.2 Nr. 61010-1-12 | |
| Installation | IEC 60364-4-41 | |
| Ausgangskontakt | IEC 61810-2 | |