Spécifications
Les informations contenues dans cette section sont sujettes à modification sans préavis. Vous pouvez télécharger la version la plus récente de la documentation depuis le site www.se.com ou prendre contact avec votre représentant Schneider Electric local pour obtenir les dernières mises à jour.
Reportez-vous à la fiche d’installation de votre appareil pour les spécifications applicables à l’installation, comme les plages de courant et de tension mesurées, les entrées/sorties et l’alimentation dédiée.
Type de système à surveiller
| Réseaux électriques sans mise à la terre CA ou CA/CC combiné. * | Tension composée avec appareil connecté au neutre |
≤ 1700 V CA * |
| Avec l’appareil connecté à la phase |
≤ 1000 V CA * |
|
| Fréquence (réseau électrique CA) | 45...440 Hz | |
| CA | Tension composée avec appareil connecté au neutre |
≤ 33 kV CA * |
| Réseaux électriques CC ou IT rectifiés | – |
≤ 1200 V CC *. |
Caractéristiques électriques
| Plage de mesures de résistance d’isolement | 10 Ω...10 MΩ | |
| Plage de mesure de capacité |
0,01...500 μF |
|
| Notification des défauts | Nombre de seuils | 2 (protection par mot de passe) |
| Seuil d’alarme d’isolement préventive | 1 kΩ…1 MΩ | |
| Seuil d’alarme d’isolement | 0,04…500 kΩ | |
| Hystérésis de seuil d’alarme d’isolement et d’alarme d’isolement préventive | 20% | |
| Temps de réponse | Inférieur ou égal au réglage Filtrage : 4s / 40s / 160s | |
| Test de fonctionnement de l’appareil | Autotests et tests manuels | |
| Impédance interne | 40 kΩ (à 50/60/400 Hz) | |
| Résistance interne Ri du circuit de mesure | 40 kΩ | |
| Contact de sortie | Nombre | 2 (standard ou sécurité intrinsèque) |
| Type de contact |
Contact SPDT à commutation unique |
|
| Principe de fonctionnement | Fonctionnement NO NF | |
| Endurance électrique | 30000 cycles | |
| Capacité de coupure |
3 A à 250 V CA Charge minimum 1 A, 10 mA à 48 V CC |
|
| Charge de commutation minimum |
2 mA à 24V CA/CC |
|
| Entrée d’inhibition d’injection (tension fournie par l’appareil) | Tension fournie | 24 V CC |
| Courant | 5 mA | |
| Délai de notification | 0...7200 s | |
| Tension d’alimentation auxiliaire |
|
|
| Charge |
25 VA / 10 W |
|
| Tension mesurée |
15 Vp, 33 Vp, 120 Vp |
|
| Courant mesuré |
375 μAp, 825 μAp, 3 mAp |
|
| Courant de localisation de défaut (IM400N) | 3,75 mAp | |
| Tension CC externe Ufg | 506 V | |
| Tenue diélectrique | 4000 V CA / 5500 V CC, impulsion 7,3 kV | |
Caractéristiques mécaniques
| Masse | 0,75 kg | |
| Méthodes de montage | Montage encastré ou sur grille | |
| Classe de protection IP | IP54 (avant), IP20 (arrière) | |
| Position de montage | Verticale | |
Caractéristiques environnementales
| Température de fonctionnement |
|
|
| Température de stockage | -40...+70°C | |
| Conditions climatiques * | CEI 60068 | |
| Location | Pour utilisation intérieure uniquement | |
| Altitude |
|
|
| Degré de pollution | 2 | |
Autre
| Catégorie de surtension | 300 V / OVCIII, 600 V / OVCII | |
| Normes | Produit | CEI 61557-8 |
| Sécurité | UL 61010-1 et CSA C22.2 nº 61010-1-12 | |
| Installation | CEI 60364-4-41 | |
| Contact de sortie | CEI 61810-2 | |