DOCA0110ES-07

Descripción del hardware

A

ETH1: Puerto de comunicación Ethernet 1

B

ETH2: Puerto de comunicación Ethernet 2 (Power over Ethernet)

C

Bloque de terminales de la fuente de alimentación de 24 V CC

D

Indicadores LED de comunicación Ethernet

E

Indicador LED de estado del módulo

F

Indicador LED de estado de la red

G

Cubierta transparente con sellado

H

Botón de restablecimiento de IP

I

Indicador LED de estado de tráfico de RS485

J

Botón de reinicio suave del dispositivo (accesible con la cubierta cerrada)

K

Indicador LED de estado de tráfico de RS232

L

Etiqueta de nombre de dispositivo

M

Puerto RS232

N

Puerto RS485

O

Conexión a tierra

Bloque de terminales de la fuente de alimentación de 24 V CC

La pasarela Link150 funciona con 24 V CC o Power-over-Ethernet (PoE). Se recomienda utilizar una fuente de alimentación de tensión limitada/corriente limitada con listado UL/reconocida por UL, o bien de Clase 2 con 24 V CC, 500 mA como mínimo.

NOTA: Si el módulo se conecta con PoE y 24 V CC, y se retira la alimentación de 24 V CC, hay una pérdida temporal de comunicación hasta que el dispositivo obtiene la alimentación de PoE.

Para la conexión de una fuente de alimentación de 24 V CC, utilice únicamente conductores de cobre.

Conmutador Ethernet con puertos PoE Endspan

A

Conmutador Ethernet con puertos PoE Endspan

B

Puerto de comunicación Ethernet 1

C

Puerto de comunicación Ethernet 2 (PoE)

Conmutador Ethernet con puertos PoE Midspan

A

Conmutador Ethernet

B

Inyector PoE Midspan

C

Puerto de comunicación Ethernet 1

D

Puerto de comunicación Ethernet 2 (PoE)

Indicadores LED de comunicación Ethernet

Los LED Ethernet de dos colores indican el estado de la comunicación de los puertos Ethernet ETH1 y ETH2.

Indicación de LED

Indicación del estado

Amarillo

Enlace de 10 Mbps

Amarillo intermitente

Actividad de 10 Mbps

Verde

Enlace de 100 Mbps

Verde intermitente

Actividad de 100 Mbps

Indicador LED de estado del módulo

El indicador LED de dos colores de estado del módulo indica el estado del módulo de la pasarela Link150.

Indicación de LED

Indicación del estado

Apagado permanentemente

Sin alimentación

Verde constante

El dispositivo está operativo

Rojo fijo

Fuera de servicio

Verde intermitente (500 ms encendido, 500 ms apagado)

Firmware dañado

Rojo intermitente

Modo degradado

Rojo/verde intermitente (250 ms verde, 250 ms rojo)

Prueba autodiagnóstica

NOTA:

  • Si se suelta el botón de restablecimiento de IP después de 5 segundos y antes de 10 segundos, el LED del estado del módulo parpadea en verde hasta que se suelta el botón de restablecimiento de IP.

  • Si se suelta el botón de restablecimiento de IP después de 15 segundos, el LED de estado del módulo pasa a verde fijo.

Indicador LED de estado de la red

El indicador LED de dos colores de estado de la red indica el estado de la red de la pasarela Link150.

Indicación de LED

Indicación del estado

Apagado

Sin alimentación ni dirección IP

Verde constante

Dirección IP válida

Rojo fijo

Dirección IP duplicada

Rojo/verde intermitente (250 ms verde, 250 ms rojo)

Autoprueba en curso

Ámbar fijo

Error en la configuración de IP o en la dirección IP predeterminada

Indicador LED de tráfico de RS232

El indicador LED amarillo de tráfico de la línea serie RS232 indica que el tráfico se está transmitiendo o recibiendo en la red de la línea serie RS232 a través de la pasarela Link150. El LED parpadea durante la transmisión y recepción de los mensajes. Si no es así, el LED está apagado.

LED de tráfico de RS485

El indicador LED amarillo de tráfico de la línea serie RS485 indica que el tráfico se está transmitiendo o recibiendo en la red de la línea serie RS485 a través de la pasarela Link150. El LED parpadea durante la transmisión y recepción de los mensajes. Si no es así, el LED está apagado.

Botón de restablecimiento de IP

Si mantiene pulsado el botón de restablecimiento de IP entre 1 y 5 segundos, el modo de obtención de la dirección IP se restablecerá al valor predeterminado de fábrica (DHCP).

Restablecimiento de los ajustes de fábrica

Si mantiene pulsado el botón de restablecimiento de IP entre 10 y 15 segundos, toda la información configurada por el usuario adopta los valores predeterminados de fábrica.

Botón de reinicio suave del dispositivo

Mantenga pulsado el botón de reinicio suave del dispositivo entre 10 y 15 segundos para realizar un reinicio suave de la pasarela Link150. Para obtener más información, consulte la sección Solución de problemas.

Esquema de conexión RS232

A

Puerto serie RS232

B

RJ45 a DB9

C

Cable cruzado RJ45

Número de pin

Nombre de la señal

Descripción

1

DSR

Conjunto de datos preparado

2

DCD

Detección de portadora

3

DTR

Terminal de datos preparado

4

GND

Tierra

5

RX

Recibir datos

6

TX

Transmisión de datos

7

CTS

Listo para enviar

8

RTS

Petición de envío

Esquema de conexión de dos hilos RS485

A

Puerto serie RS485

B

Cable RJ45 (VW3A8306D30 es un accesorio para la conexión RJ45)

Número de pin

Nombre de la señal

Descripción

1

D1

Sin conexión

2

D0

Sin conexión

3

NC

Sin conexión

4

D1

Datos+

5

D0

Datos-

6

NC

Sin conexión

7

NC

Sin conexión

8

GND

Tierra

Pantalla

Pantalla

Diagrama de conexiones de RS485 a 2 hilos con adaptador de cable Link150

A

Puerto serie RS485

B

Adaptador de cable Link150 (PH68385 es un accesorio para la conexión RJ45)

C

Belden 9841

Número de pin para la conexión RJ45 de la pasarela y el adaptador

Nombre de la señal

Descripción

1

D1

Sin conexión

2

D0

Sin conexión

3

NC

Sin conexión

4

D1

Datos+

5

D0

Datos-

6

NC

Sin conexión

7

NC

Sin conexión

8

GND

Tierra

Pantalla

Pantalla

Esquema de conexión de 4 hilos RS485

A

Puerto serie RS485

B

Cable RJ45 (VW3A8306D30 es un accesorio para la conexión RJ45)

Número de pin

Nombre de la señal

Descripción

1

RX-

Recibir datos-

2

RX+

Recibir datos+

3

NC

Sin conexión

4

TX+

Transmisión de datos +

5

TX-

Transmisión de datos -

6

NC

Sin conexión

7

NC

Sin conexión

8

GND

Tierra

Pantalla

Pantalla

Diagrama de conexiones de RS485 a 4 hilos con adaptador de cable Link150

A

Puerto serie RS485

B

Adaptador de cable Link150 (PH68385 es un accesorio para la conexión RJ45)

C

Belden 8723 o 9842

Número de pin para la conexión RJ45 de la pasarela y el adaptador

Nombre de la señal

Descripción

1

RX-

Recibir datos-

2

RX+

Recibir datos+

3

NC

Sin conexión

4

TX+

Transmisión de datos +

5

TX-

Transmisión de datos -

6

NC

Sin conexión

7

NC

Sin conexión

8

GND

Tierra

Pantalla

Pantalla

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.