最小值/最大值事件日志
概述
系统将与计量管理器相关的事件(实时测量 1000–1136 的最小值和最大值)存储于文件 11 中。
此文件包含 136 条记录,每条记录包含 8 个寄存器。
文件标题
下表描述了文件标题内容:
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1C1B |
7196 |
RW |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
文件状态: 0x0000 = 文件禁用 0xFFFF = 文件启用(出厂设置) |
0x1C1C |
7197 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
文件类型: 11 = 最小值/最大值计量事件日志 |
0x1C1D |
7198 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
文件大小 = 136 条记录 |
0x1C1E |
7199 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
记录大小 = 8 个寄存器 |
0x1C1F |
7200 |
R |
– |
– |
INT16U |
1 |
H |
文件填充模式: 1 = 日志满时禁用 |
文件状态
下表描述了文件状态内容:
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1C2B |
7212 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
文件大小 = 136 条记录 |
0x1C2C |
7213 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
记录大小 = 8 个寄存器 |
0x1C2D |
7214 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
0x0000 = 文件 OK 0x000A = 记录大小比预期小 0x0014 = 记录大小比预期大 0x001E = 内存不足 0x00FA = 内部错误 0x00FD = 分配表损坏 0x00FE = 零配置 0x00FF = 无效配置 0xFC00 = 无效的文件编号 0xFD00 = 无效的记录编号 0xFE00 = 文件不受支持 0xFF00 = 无法分配文件 |
0x1C2E |
7215 |
R |
1 |
– |
INT16U |
136 |
H |
文件中的记录数 = 136(实时区域大小) |
0x1C2F |
7216 |
R |
1 |
– |
INT16U |
1 |
H |
文件中第一条记录(最早)的序列号 = 1 |
0x1C30 |
7217 |
R |
1 |
– |
INT16U |
20 |
H |
文件中最后一条记录(最新)的序列号 = 136 |
0x1C31– 0x1C33 |
7218–7220 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
H |
最后一个文件的日期被复位。 出厂设置 = 0x8000 0x8000 0x8000 |
最小值/最大值事件记录
最小值/最大值事件记录具有固定数量的记录,所有记录具有固定数量的寄存器:
记录编号 |
寄存器 |
类型 |
说明 |
---|---|---|---|
1 |
1 |
INT16U |
最新最小值(寄存器 1300) |
2-4 |
日期 |
最新最小值的日期/事件 |
|
5 |
INT16U |
最新最大值(寄存器 1600) |
|
6-8 |
日期 |
最新最大值的日期/事件 |
|
2 |
1 |
INT16U |
最新最小值(寄存器 1301) |
2-4 |
日期 |
最新最小值的日期/事件 |
|
5 |
INT16U |
最新最大值(寄存器 1601) |
|
6-8 |
日期 |
最新最大值的日期/事件 |
|
3-135 |
1 |
INT16U |
最新最小值(寄存器 130x) |
2-4 |
日期 |
最新最小值的日期/事件 |
|
5 |
INT16U |
最新最大值(寄存器 160x) |
|
6-8 |
日期 |
最新最大值的日期/事件 |
|
136 |
1 |
INT16U |
最新最小值(寄存器 1435) |
2-4 |
日期 |
最新最小值的日期/事件 |
|
5 |
INT16U |
最新最大值(寄存器 1735) |
|
6-8 |
日期 |
最新最大值的日期/事件 |