80459-641-04

Instalación de la cubierta de ventilación y la caja del servicio eléctrico

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello por arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS, CSA Z462 o sus equivalentes locales.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
  • No perfore ni haga cortes en el área superior del centro de control de motores.
  • Evite contaminar el centro de control de motores con polvo o residuos.
  • NO levante la sección del CCM por la cubierta de ventilación o la caja del servicio eléctrico, ni coloque ángulos de elevación en ninguno de los dos.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Cubierta de ventilación

Esta sección contiene las instrucciones de instalación de una cubierta de ventilación sobre las ventilas de la placa superior en un centro de control de motores (CCM).

NOTA:
  • No instale la cubierta de ventilación sino hasta que el CCM se encuentre en su ubicación final.

  • Conserve toda la tornillería.

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Retire los pernos de 3/8 in (9.525 mm) que sujetan el ángulo de elevación en su lugar, y luego retire el ángulo de elevación.

    NOTA: La cubierta de ventilación está unida a la parte superior de la sección del CCM para su transporte. Debe reubicarse durante la instalación del CCM.
  3. Retire los dos tornillos de 10-32 que sujetan la cubierta de ventilación y la placa superior a la parte superior de la sección del CCM.

  4. Retire la cubierta de ventilación y vuelva a instalar los tornillos 10-32 en la placa superior.

  5. Coloque la cubierta de ventilación en la parte superior de la sección del CCM como se muestra en la Vuelva a colocar y acople la cubierta de ventilación.

    Vuelva a colocar y acople la cubierta de ventilación

  6. Sujete la cubierta de ventilación con la tornillería de 3/8 in (9.525 mm) y las arandelas que retiró en el paso 2. Apriete los pernos de 28 a 33 lb-in. (3.164-3.729 N•m).

Caja del servicio eléctrico estándar

Esta sección contiene las instrucciones de instalación de cajas del servicio eléctrico en los CCM de baja tensión. Las cajas de derivación son de 12 o 18 in (304.8 mm o 457.2 mm) de altura y montado en la parte superior del CCM.

NOTA:
  • No instale la caja del servicio eléctrico sino hasta que el CCM se encuentre en su ubicación final.

  • Conserve toda la tornillería.

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Retire los pernos de 3/8 in (9.525 mm) que sujetan el ángulo de elevación en su lugar, y luego retire el ángulo de elevación.

  3. Retire los tornillos de 10-32 que sujetan la placa de cierre superior a la parte superior de la sección del CCM.

  4. Retire la placa de cierre superior de la estructura.

  5. Desmonte el panel frontal de la caja del servicio eléctrico. Coloque la caja del servicio eléctrico en la parte superior de la sección del CCM, como se muestra en la Instale la caja del servicio eléctrico.

    Instale la caja del servicio eléctrico

  6. Instale los pernos de 3/8 in (9.525 mm) y las arandelas que se quitaron en el paso 2. Hágalos pasar por los canales laterales inferiores de la caja del servicio eléctrico y por la parte superior de la sección del CCM. Apriete los pernos de 28 a 33 lb-in. (3.164-3.729 N•m).

  7. Vuelva a instalar el panel frontal de la caja del servicio eléctrico que retiró en el paso 5 y la placa de cierre superior que retiró en el paso 4 (consulte Instale la caja del servicio eléctrico).

Caja del servicio eléctrico ventilada

Siga las mismas instrucciones que utilizó para la instalación de la caja del servicio eléctrico estándar, excepto que deberá retirar y desechar la placa de cierre superior de la sección del CCM. La caja del servicio eléctrico ventilada viene con una placa superior sólida.

Caja del servicio eléctrico del interruptor automático principal 1200 ArcBlok (acometida superior)

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Retire los pernos de 3/8 in (9.5 mm) que sujetan el ángulo de elevación en su lugar, y luego retire el ángulo de elevación.

  3. Retire la tornillería de 10/32 in (4.8 mm) y cubierta de ventilación.

  4. Retire los tornillos de 10/32 in (4.8 mm) de la cubierta de la canalización de cables horizontal superior y luego retire la cubierta de la canalización de cables.

  5. Retire la cubierta delantera de la caja del servicio eléctrico para acceder a la instalación (consulte Caja del servicio eléctrico del interruptor automático principal 1200 ArcBlok).

    Caja del servicio eléctrico del interruptor automático principal 1200 ArcBlok

  6. Instale 1/2 in (12.7 mm) desde el interior de la sección del CCM a través de la placa de cierre superior y hacia el canal delantero de la caja del servicio eléctrico. Complete la conexión con una arandela y una tuerca en el interior de la caja del servicio eléctrico.

  7. Instale dos tornillos de 1 /4 in (6.4 mm) en el canal posterior de la caja del servicio eléctrico y hacia la placa de cierre superior.

  8. Instale los pernos de 3/8 in (9.5 mm) y las arandelas que se quitaron en el paso 2. Hágalos pasar por las bisagras del lado inferior de la cubierta de ventilación y por la sección superior del CCM. Apriete los pernos de 28 a 33 lb-in. (3.164-3.729 N•m).

  9. Vuelva a instalar la cubierta delantera de la caja del servicio eléctrico que quitó en el paso 5 (consulte Caja del servicio eléctrico del interruptor automático principal 1200 ArcBlok) y la cubierta de la canalización de cables horizontal superior que retiró en el paso 4.

Cableado de carga y de control

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello por arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS, CSA Z462 o sus equivalentes locales.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Los canales de cables horizontales superior e inferior y el canal de cables vertical son áreas convenientes para tender cables de control, carga y línea entrantes (consulte Cableado en el canal de cables horizontal superior). Las aberturas entre las secciones permiten el paso de los cables de una sección a la siguiente para su interconexión.

Cableado en el canal de cables horizontal superior

Los cables de control y de alimentación se dirigen a cada unidad a través del canal de cables vertical. Los orificios para cables con ojal aislante (si viene provisto con ellas) deben cortarse para dirigir los cables a la unidad. El patrón de corte en forma de H viene previamente ranurado para facilitar su apertura. Con una navaja pequeña, corte por el centro de las lengüetas y complete la sección en forma de H. Al cortar, asegúrese de no dañar los cables ubicados cerca de la placa protectora.

Los terminales de control desarmables (consulte Bloque de terminales desarmables) están montados en un riel DIN de 35 mm ubicado junto a los puertos de cableado hacia la parte frontal de la unidad. Realice las terminaciones de los cables de control de campo en la parte desmontable del bloque.

Bloque de terminales desarmables

Conexiones de cables: carga y control

Verifique que todos los cables entrantes estén instalados correctamente en los terminales de cables y apretados a los valores de par de apriete requeridos. Los requisitos de par de apriete se encuentran en las etiquetas del dispositivo principal o en una etiqueta separada dentro de la unidad.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.