7ES02-0477-02

Especificaciones

Esta sección proporciona especificaciones sobre el dispositivo

Alimentación de la batería

CC 24 V
Consumo < 4 W
Uso continuo 12 horas
NOTA: Asegúrese de cargar la batería una vez cada dos meses cuando no se encuentre en uso.
Batería en carga

Entrada: 100...240 VCA, 50/60 Hz, 0,6 A máximo

Salida: 29,4 VCC, 1 A

Red supervisada (tensión máxima)

CA

230 V (entrada de tensión conectada al sistema)

1000 V (entrada de tensión no conectada al sistema)

CC

230 V (entrada de tensión conectada al sistema)

1000 V (entrada de tensión no conectada al sistema)

Capacitancia de fuga máxima

15 µF

Eléctricas

Precisión Conforme a IEC 61557-9

Mecánicas

Peso 7 kg
Categoría de instalación
  • 300 V, CAT III, nivel de contaminación 2

Entorno

Temperatura de funcionamiento De −20 °C a +45 °C (−4  °F a +113 °F)
HR sin condensación 5...95%
Temperatura de almacenamiento De −20 °C a +60 °C (−4  °F a +140 °F)
Altitud de funcionamiento ≤ 3000 m
Nivel de contaminación 2
Grado de protección IP40
Utilización Para uso en interiores y al aire libre

Normas

Producto IEC 61557-9
Seguridad IEC/UL 61010-1
Compatibilidad electromagnética IEC 61326-2-4
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?