7IT02-0477-02

Specifiche

Questa sezione contiene le specifiche del dispositivo.

Carica della batteria

CC 24 V
Consumo < 4 W
Uso continuo 12 ore
NOTA: caricare la batteria una volta ogni 2 mesi se inutilizzata.
Ricarica della batteria

Ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,6 A massimo

Uscita: 29,4 V CC, 1 A

Rete monitorata (tensione massima)

CA

230 V (ingresso di tensione collegato al sistema)

1000 V (ingresso di tensione non collegato al sistema)

CC

230 V (ingresso di tensione collegato al sistema)

1000 V (ingresso di tensione non collegato al sistema)

Capacità di dispersione massima

15 µF

Elettriche

Precisione Secondo IEC 61557– 9

Meccanica

Massa 7 kg (15,43 lb)
Categoria di installazione
  • 300 V, CAT III, livello di inquinamento 2

Ambiente

Temperatura di esercizio Da -20 a +45 °C
UR senza condensa 5-95%
Temperatura di immagazzinamento Da -20 a +60 °C
Altitudine operativa: ≤ 3000 m
Livello di inquinamento 2
Grado di protezione IP40
Utilizzo Per l'uso interno ed esterno

Norme

Prodotto IEC 61557-9
Sicurezza IEC/UL 61010-1
EMC IEC 61326-2-4
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?