Configuration des sorties numériques avec l’afficheur
- Sélectionnez
- Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
- Sélectionnez .
- Déplacez le curseur de façon à pointer sur la sortie logique à modifier, puis appuyez sur Modif.
-
Modifiez les paramètres selon besoin.
- Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Modif.
- Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
- Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
NOTE: Si Modif n’apparaît pas, c’est que le paramètre est en lecture seule ou qu’il peut uniquement être modifié à l’aide du logiciel. -
Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter.
Appuyez sur Oui pour enregistrer vos modifications.
Paramètres de configuration de sortie logique disponibles sur l’afficheur
Valeur Option ou plage Description Étiquette
—
Uniquement modifiable à l’aide du logiciel. Utilisez ce champ pour modifier le libellé par défaut et attribuer un nom significatif à cette sortie numérique.
Mode commande
Externe, Synchro val moy, Alarme, Energie
Ce champ indique le mode de fonctionnement de la sortie numérique.
-
Externe : La sortie logique est commandée à distance, soit par le biais du logiciel, soit par un automate programmable via les commandes envoyées par les communications.
-
Synchro val moy: La sortie logique est associée à l’un des systèmes de calcul de la valeur moyenne. L’appareil envoie une impulsion au port de sortie numérique à la fin de chaque intervalle de calcul de la valeur moyenne.
-
Alarme : La sortie logique est associée au système d’alarme. L’appareil envoie une impulsion au port de sortie numérique lorsque l’alarme est déclenchée.
-
Energie : La sortie numérique est associée aux impulsions d’énergie. Lorsque ce mode est sélectionné, vous pouvez sélectionner le paramètre d’énergie puis régler la fréquence d’impulsions (p/k_h).
Mode de comportement
Normal, Temporisé, Maintien bobine
-
Normal : Ce mode s’applique lorsque le mode de commande est réglé sur « Externe » ou sur « Alarme ». En cas de déclenchement pour le mode externe, la sortie logique reste dans l’état activé jusqu’à ce qu’une commande de désactivation soit envoyée par l’ordinateur ou l’automate programmable. En cas de déclenchement pour le mode d’alarme, la sortie logique reste dans l’état activé jusqu’à ce que le point de désactivation soit franchi.
-
Temporisé : La sortie logique reste dans l’état activé pour la période définie par le registre de configuration On Time.
-
Maintien bobine : Ce mode s’applique lorsque le mode de commande est réglé sur « Externe » ou sur « Alarme ». Pour une alarme unaire associée à une sortie numérique, vous devez régler le mode de comportement sur « Maintien bobine». La sortie s’active lorsque la commande de mise sous tension est reçue et se désactive lorsque la commande de libération de la bobine est reçue. En cas de perte de l’alimentation dédiée, la sortie mémorise son état et y revient une fois l’alimentation rétablie.
Durée activation (s)
0 à 9,999
Ce paramètre définit la largeur d’impulsion (durée d’activation) en secondes.
NOTE: En mode énergie, le temps d’activation de l’impulsion de sortie logique est fixé à 20 ms.Sélect. système moy
Puissance, Courant
S’applique lorsque le mode de commande est réglé sur «Synchro val moy». Sélectionnez le système de calcul de la valeur moyenne à surveiller.
Sélect. alarmes
Toutes les alarmes disponibles
S’applique lorsque le mode de commande est réglé sur «Alarm». Sélectionnez une ou plusieurs alarmes à surveiller.
-