EAV15107-FR11

Configuration des sorties de relais avec l’afficheur

Vous pouvez utiliser le panneau avant pour configurer les sorties de relais.
NOTE: Il est recommandé d’utiliser ION Setup pour configurer les sorties de relais, car les paramètres de configuration qui nécessitent une saisie textuelle peuvent uniquement être modifiées avec le logiciel.
  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez E/S > Relais .
  4. Déplacez le curseur de façon à pointer sur la sortie de relais à modifier, puis appuyez sur Modif.
  5. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Modif.
    NOTE: Si Modif n’apparaît pas, c’est que le paramètre est en lecture seule ou qu’il peut uniquement être modifié à l’aide du logiciel.
  6. Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
  7. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
  8. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter, puis sur Oui pour enregistrer les modifications.

    Paramètres de configuration de sortie de relais disponibles sur l’afficheur

    Paramètre Valeurs Description

    Étiquette

    Utilisez ce champ pour modifier le libellé par défaut et attribuer un nom significatif à cette sortie de relais.

    Control Mode

    Externe, Alarm

    Ce champ indique le mode de fonctionnement de la sortie de relais.

    • External: La sortie de relais est commandée à distance, soit par le biais du logiciel, soit par un automate programmable via les commandes envoyées par les communications.

    • Alarm: La sortie de relais est associée au système d’alarme. L’appareil envoie une impulsion au port de sortie de relais lorsque l’alarme est déclenchée.

    Mode de comportement

    Normal, Timed, Coil Hold

    • Normal : Ce mode s’applique lorsque le mode de commande est réglé sur « External » ou sur « Alarm ». En cas de déclenchement pour le mode externe, la sortie de relais reste dans l’état fermé jusqu’à ce qu’une commande d’ouverture soit envoyée par l’ordinateur ou l’automate. En cas de déclenchement pour le mode d’alarme, la sortie de relais reste dans l’état fermé jusqu’à ce que le point de désactivation soit franchi.

    • Temporisé: La sortie de relais reste dans l’état activé pour la période définie par le registre de configuration On Time.

    • Coil Hold : Ce mode s’applique lorsque le mode de commande est réglé sur « External » ou sur « Alarm ». Pour une alarme unaire associée à une sortie de relais, vous devez régler le mode de comportement sur «Maintien bobine». La sortie s’active lorsque la commande de mise sous tension est reçue et se désactive lorsque la commande de libération de la bobine est reçue. En cas de perte de l’alimentation dédiée, la sortie mémorise son état et y revient une fois l’alimentation rétablie.

    On Time (s)

    0 à 65535

    Ce paramètre définit la largeur d’impulsion (durée d’activation) en secondes.

    Sélect. alarmes

    Toutes les alarmes disponibles

    S’applique lorsque le mode de commande est réglé sur «Alarm». Sélectionnez une ou plusieurs alarmes à surveiller.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?