EAV15107-FR11

Configuration des entrées d’état avec l’afficheur

Les ports d’entrée d’état (S1 et S2) peuvent être configurés à l’aide du panneau avant.
NOTE: Il est recommandé d’utiliser ION Setup pour configurer les entrées d’état, car les paramètres de configuration qui nécessitent une saisie textuelle peuvent uniquement être modifiés avec ION Setup .
  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez E/S > E état .
  4. Déplacez le curseur de façon à pointer sur l’entrée d’état à modifier, puis appuyez sur Modif.
  5. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Modif.
    NOTE: Si Modif n’apparaît pas, c’est que le paramètre est en lecture seule ou qu’il peut uniquement être modifié à l’aide du logiciel.
  6. Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
  7. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
  8. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter. Appuyez sur Oui pour enregistrer vos modifications.
    Paramètre Valeurs Description
    Étiquette Uniquement modifiable à l’aide du logiciel. Utilisez ce champ pour attribuer des noms aux entrées d’état (S1 et S2).
    Délai antirebond(ms) 0 à 1000 Le délai antirebond vise à compenser le rebond mécanique du contact. Utilisez ce champ pour spécifier la durée (en millisecondes) pendant laquelle le signal doit rester dans un certain état pour que le changement d’état soit considéré comme valide.
    Mode contrôle Normal

    Ce champ indique le mode de fonctionnement de l’entrée d’état.

    Normal: L’entrée d’état n’est associée à aucune autre fonction de l’appareil. L’appareil compte et enregistre normalement le nombre d’impulsions entrantes.

    See “Technical Specifications” on page 15 for electrical characteristics and limits for the status inputs.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?