Configuration des sorties numériques avec ION Setup
- Lancez ION Setup .
- Connectez l’appareil.
-
Configurez le mode de commande à
utiliser pour la sortie logique.
Option
Description
External ou Energy Pulsing
-
Sélectionnez .
-
Sélectionnez une sortie logique à configurer et cliquez sur Edit.
-
Sélectionnez External ou Energy dans la liste déroulante Control.
-
Pour Energy, configurez les paramètres d’impulsions d’énergie selon besoin.
Alarm
-
Sélectionnez Alarming.
-
Sélectionnez le type d’alarme à associer à l’entrée logique, puis cliquez sur Edit.
-
Configurez les paramètres d’alarme selon besoin.
-
Sélectionnez la sortie logique à associer à l’alarme.
NOTE: Vous devrez éventuellement activer l’alarme avant d’associer la sortie logique.
Valeur moyenne
-
Sélectionnez Demand Setup.
-
Sélectionnez le type de valeur moyenne à associer à la sortie logique, puis cliquez sur Edit.
-
Configurez les autres paramètres de mode de valeur moyenne selon besoin.
-
Cliquez sur le bouton Digital Output Association pour associer une sortie logique.
-
- Sélectionnez .
-
Sélectionnez une sortie numérique à configurer
et cliquez sur Edit.
L’écran de configuration pour cette sortie numérique apparaît.
- Dans le champ Label , donnez un nom significatif à cette sortie numérique.
- Configurez les autres paramètres selon besoin.
-
Cliquez sur Send pour enregistrer
vos modifications.
Paramètres de configuration de sortie numérique disponibles au moyen de ION Setup
Paramètre
Valeurs
Description
Étiquette
—
Utilisez ce champ pour modifier le libellé par défaut et attribuer un nom significatif à cette sortie numérique. Control Mode
External, Demand, Alarm, Energy
Ce champ indique le mode de fonctionnement de la sortie numérique.
-
External : La sortie logique est commandée à distance, soit par le biais du logiciel, soit par un automate programmable via les commandes envoyées par les communications.
-
Demand : La sortie logique est associée à l’un des systèmes de calcul de la valeur moyenne. L’appareil envoie une impulsion au port de sortie numérique à la fin de chaque intervalle de calcul de la valeur moyenne.
-
Alarm : La sortie logique est associée au système d’alarme. L’appareil envoie une impulsion au port de sortie numérique lorsque l’alarme est déclenchée.
-
Energy : La sortie numérique est associée aux impulsions d’énergie. Lorsque ce mode est sélectionné, vous pouvez sélectionner le paramètre d’énergie puis régler la fréquence d’impulsions (impulsions/kW).
Behavior Mode
Normal, Timed, Coil Hold
-
Normal : Ce mode s’applique lorsque le mode de commande est réglé sur « External » ou sur « Alarm ». En cas de déclenchement pour le mode externe, la sortie logique reste dans l’état activé jusqu’à ce qu’une commande de désactivation soit envoyée par l’ordinateur ou l’automate programmable. En cas de déclenchement pour le mode d’alarme, la sortie logique reste dans l’état activé jusqu’à ce que le point de désactivation soit franchi.
-
Timed : La sortie logique reste dans l’état activé pour la période définie par le registre de configuration On Time.
-
Coil Hold : Ce mode s’applique lorsque le mode de commande est réglé sur « External » ou sur « Alarm ». Pour une alarme unaire associée à une sortie numérique, vous devez régler le mode de comportement sur « Coil Hold ». La sortie s’active lorsque la commande de mise sous tension est reçue et se désactive lorsque la commande de libération de la bobine est reçue. En cas de perte de l’alimentation dédiée, la sortie mémorise son état et y revient une fois l’alimentation rétablie.
On Time (s)
0 à 9,999
Ce paramètre définit la largeur d’impulsion (durée d’activation) en secondes. NOTE: En mode énergie, le temps d’activation de l’impulsion de sortie logique est fixé à 20 ms.Select Dmd System
Power, Current
S’applique lorsque le mode de commande est réglé sur « Synchro val moy ». Sélectionnez le système de calcul de la valeur moyenne à surveiller. Select Alarms
Toutes les alarmes disponibles
S’applique lorsque le mode de commande est réglé sur « Alarm ». Sélectionnez une ou plusieurs alarmes à surveiller. Associations
—
Ce champ affiche des informations supplémentaires lorsque la sortie numérique est déjà associée à une autre fonction de l’appareil. -