EAV15107-FR11

Attribution d’entrée logique pour le mode de contrôle d’entrée

Vous devez attribuer une ou plusieurs entrées logiques de façon non exclusive pour définir le tarif actif.

Si une entrée logique est utilisée pour la fonction multitarif, elle ne peut pas être utilisée pour une association exclusive (comme « Synchro val moy ») ; les entrées logiques peuvent toutefois être partagées avec une association non exclusive (comme les alarmes). Pour rendre une entrée logique disponible pour l’application de tarifs, vous devez supprimer manuellement les éventuelles associations contradictoires, depuis la source de l’association d’origine.

Les entrées logiques servent de compteurs binaires pour identifier le tarif à appliquer, où désactivé=0 et activé=1, le bit le plus significatif (MSB) étant l’entrée logique2 et le bit le moins significatif (LSB) l’entrée logique1. Selon cette définition, l’entrée logique1 doit être associée avec la fonction multitarif pour que vous puissiez utiliser les tarifs en mode Entrée.

Entrées logiques requises selon le nombre de tarifs

Nombre de tarifs Entrées logiques requises
Configuration 1 Configuration 2
1 1 (entrée logique 1) 1 (entrée logique 1)
2 1 (entrée logique 1) 2 (entrées logiques 1 et 2)
3 2 (entrées logiques 1 et 2) 2 (entrées logiques 1 et 2)
4 2 (entrées logiques 1 et 2) 2 (entrées logiques 1 et 2)

Configuration 1 : application de 2 tarifs à l’aide de 2 entrées logiques

NOTE: Il n’y a aucun tarif inactif dans cette configuration.
Tarif Entrée logique 2 Entrée logique 1
T1 0 0
T2 0 1

Configuration 2 : application de 2 tarifs à l’aide de 2 entrées logiques

NOTE: La configuration d’entrée logique 00 signifie qu’il n’y a aucun tarif actif (tous les tarifs sont désactivés).
Tarif Entrée logique2 Entrée logique 1
Aucune 0 0
T1 0 1
T2 1 0
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.