EAV15107-FR11

Configuration des communications Ethernet à l’aide de l’afficheur

L’écran de configuration Ethernet permet d’attribuer à l’appareil une adresse IP unique afin d’utiliser le logiciel pour accéder aux données de l’appareil ou configurer l’appareil à distance via le port Ethernet.

Avant de configurer les paramètres Ethernet, vous devez obtenir de votre administrateur réseau ou service informatique l’adresse IP de l’appareil.

  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez Comm > Enet .
  4. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Modif.
  5. Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
  6. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
  7. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter.
  8. Appuyez sur Yes pour enregistrer vos modifications.
    Paramètre

    Valeurs

    Description

    Méthode IP Enregistrée, Par défaut, DHCP, BOOTP

    Spécifie le protocole réseau pour votre appareil (ce qu’il utilisera pour obtenir son adresse IP).

    Stockée : Utiliser la valeur statique programmée dans le registre de configuration d’adresse IP

    Par défaut : Utiliser 169.254 pour les deux premiers blocs de l’adresse IP, puis convertir les deux dernières valeurs hexadécimales de l’adresse MAC en valeurs décimales et les utiliser pour les deux derniers blocs de l’adresse IP. Exemple :

    Adresse MAC = 00:80:67:82:B8:C8

    IP par défaut = 169.254.184.200

    DHCP : Protocole d’attribution dynamique

    BOOTP : Protocole Bootstrap

    Adresse IP Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les valeurs à utiliser pour ces paramètres. Adresse IP de votre appareil.
    Sous-réseau Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les valeurs à utiliser pour ces paramètres. Adresse IP Ethernet de sous-réseau sur votre réseau (masque de sous-réseau).
    Passerelle Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les valeurs à utiliser pour ces paramètres. Adresse IP Ethernet de la passerelle sur votre réseau.
    Nom d’appareil N/A Il s’agit d’un paramètre en lecture seule fourni pour information.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?