EAV15107-FR11

Configuration des mots de passe de l’afficheur

Il est recommandé de changer le mot de passe par défaut afin d'empêcher le personnel non autorisé d'accéder aux écrans protégés par un mot de passe comme les écrans de diagnostics et de réinitialisation.

Cette opération peut uniquement être effectuée via le panneau avant. La valeur par défaut pour tous les mots de passe est « 0 » (zéro).

Si vous perdez votre mot de passe, vous devrez envoyer l’appareil à l’usine pour qu’il soit reconfiguré ; cette réinitialisation rétablira tous les réglages par défaut et effacera toutes les données enregistrées.

AVIS
Irrecoverable password
Record your device's user and password information in a secure location.
Failure to follow these instructions can result in data loss.

  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez IHM > MdP .
  4. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Modif.
  5. Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
  6. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
  7. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter.
  8. Appuyez sur Oui pour enregistrer vos modifications.

    Paramètre

    Valeurs

    Description

    Configuration

    0000 - 9999

    Définit le mot de passe d’accès aux écrans de configuration de l’appareil (Maint > Régl.).

    Réinitialis. énergie

    0000 - 9999

    Définit le mot de passe pour la réinitialisation des valeurs d’énergie accumulée.

    Réinitialis. val. moy.

    0000 - 9999

    Définit le mot de passe pour la réinitialisation des valeurs moyennes maximales enregistrées.

    Min/Max Réinitialis.

    0000 - 9999

    Définit le mot de passe pour la réinitialisation des minima et maxima enregistrés.

    Diagnostics

    0000 - 9999

    Définit le mot de passe d’accès aux écrans de diagnostic de l’appareil.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?