8536IB1905FR-05

Transformateur

Ce bloc de fonction permet de gérer un transformateur.

Bloc de fonction Transformer

Entrées TCP Modbus — Transformateur

Nom de l’entrée

Adresse

Bit de début

Taille (bits)

Exécution 1

8501

0

1

Réinitialisation déclenchement

8501

3

1

Sorties TCP Modbus — Transformateur

Nom de la sortie

Adresse

Bit de début

Taille (bits)

Message de déclenchement de protection 1

452

0

16

Message de déclenchement de protection 2

453

0

16

Message d’alarme de protection 1

461

0

16

Message d’alarme de protection 2

462

0

16

Ieff moyenne

500

0

32

Prêt

3201

0

1

État marche 1

3201

1

1

Déclenché

3201

2

1

Alarme

3201

3

1

Charge en fonctionnement

3201

8

1

Prêt pour réinitialiser

3201

9

1

Charge de démarrage

3201

15

1

Alarme d’équipement

3202

3

1

Présence de tension en amont 1

3202

12

1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?