8536IB1905FR-05

Ensemble de données Énergie système 1

Ensemble de données Énergie système 1

Longueur (octets)

Nom

2

Tension efficace moyenne (V)

2

Tension efficace moyenne maximale (V)

12

Horodatage de la tension moyenne maximum

2

Valeur efficace de la tension, phase 1 (V)

2

Valeur efficace de la tension, phase 2 (V)

2

Valeur efficace de la tension, phase 3 (V)

2

Tension efficace L1-L2 (V)

2

Tension efficace L2-L3 (V)

2

Tension efficace L2-L1 (V)

1

Pourcentage de déséquilibre de tension (%)

1

Tension de déséquilibre maximum (%)

12

Horodatage de la tension du déséquilibre maximum

1

Séquence de phase (ABC ou ACB)

1

Fréquence (Hz)

2

Enregistrement chute de tension 1 (le plus récent)

12

Enregistrement chute de tension 1 (le plus récent)

12

Enregistrement chute de tension 1 (le plus récent)

2

Enregistrement chute de tension 2

12

Enregistrement chute de tension 2

12

Enregistrement chute de tension 2

2

Enregistrement chute de tension 3

12

Enregistrement chute de tension 3

12

Enregistrement chute de tension 3

2

Enregistrement chute de tension 4

12

Enregistrement chute de tension 4

12

Enregistrement chute de tension 4

2

Enregistrement chute de tension 5 (le moins récent)

12

Enregistrement chute de tension 5 (le moins récent)

12

Enregistrement chute de tension 5 (le moins récent)

2

Nombre de chutes de tension

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?