8536IB1905FR-05

Énergie système

Ce bloc de fonction assure les fonctions suivantes :

  • Renvoie les informations énergétiques de l’avatar du système.

  • Réinitialise les registres d’énergie de l’avatar du système.

  • Définit les valeurs de préréglage d’énergie de l’avatar du système.

Bloc de fonction SystemEnergy

Entrées TCP Modbus — Énergie système

Nom de l’entrée

Adresse

Bit de début

Taille (bits)

Réinitialisation de la valeur efficace maximale de la tension

711

0

1

Réinitialisation du déséquilibre de tension maximal

711

1

1

Réinitialisation de l’état de fluctuation de la tension en amont

711

2

1

Réinitialisation du comptage des chutes de tension

711

8

1

Réinitialisation du comptage des surtensions

711

9

1

Réinitialisation de la puissance active totale maximum

712

0

1

Réinitialisation de la puissance réactive totale maximum

712

1

1

Réinitialisation du facteur de puissance réelle minimum

712

8

1

Réinitialisation du facteur de puissance réelle maximum

712

9

1

Réinitialisation de l'énergie active totale

713

0

1

Réinitialisation de l'énergie réactive totale

713

1

1

Sorties TCP Modbus — System Energy

Nom de la sortie

Adresse

Bit de début

Taille (bits)

Énergie active totale

143

0

32

Énergie réactive totale

145

0

32

Fréquence (Hz)

474

0

8

Valeur efficace de la tension moyenne

476

0

16

Valeur efficace de la tension, phase 1 (V)

477

0

16

Valeur efficace de la tension, phase 2 (V)

478

0

16

Valeur efficace de la tension, phase 3 (V)

479

0

16

Pourcentage de déséquilibre de tension (%)

480

0

8

Facteur de puissance réelle

481

0

8

Puissance active totale instantanée

482

0

32

Puissance réactive totale instantanée

484

0

32

Nombre de chutes de tension

1550

0

16

Comptage de surtensions

1551

0

16

État de fluctuation de la tension en amont

1553

0

1

Enregistrement chute de tension 1 (le plus récent)

1600

0

16

Date de début de l’enregistrement de chute de tension 1

1601

0

64

Date d’arrêt de l’enregistrement de chute de tension 1

1605

0

64

Enregistrement chute de tension 2

1609

0

16

Date de début de l’enregistrement de chute de tension 2

1610

0

64

Date d’arrêt de l’enregistrement de chute de tension 2

1614

0

64

Enregistrement chute de tension 3

1618

0

16

Date de début de l’enregistrement de chute de tension 3

1619

0

64

Date d’arrêt de l’enregistrement de chute de tension 3

1623

0

64

Enregistrement chute de tension 4

1627

0

16

Date de début de l’enregistrement de chute de tension 4

1628

0

64

Date d’arrêt de l’enregistrement de chute de tension 4

1632

0

64

Enregistrement chute de tension 5 (le moins récent)

1636

0

16

Date de début de l’enregistrement de chute de tension 5

1637

0

64

Date d’arrêt de l’enregistrement de chute de tension 5

1641

0

64

Enregistrement surtension 1 (le plus récent)

1650

0

16

Date de début de l’enregistrement surtension 1

1651

0

64

Date d’arrêt de l’enregistrement surtension 1

1655

0

64

Enregistrement surtension 2

1659

0

16

Date de début de l’enregistrement surtension 2

1660

0

64

Date d’arrêt de l’enregistrement surtension 2

1664

0

64

Enregistrement surtension 3

1668

0

16

Date de début de l’enregistrement surtension 3

1669

0

64

Date d’arrêt de l’enregistrement surtension 3

1673

0

64

Enregistrement surtension 4

1677

0

16

Date de début de l’enregistrement surtension 4

1678

0

64

Date d’arrêt de l’enregistrement surtension 4

1682

0

64

Enregistrement surtension 5 (le moins récent)

1686

0

16

Date de début de l’enregistrement surtension 5

1687

0

64

Date d’arrêt de l’enregistrement surtension 5

1691

0

64

Horodatage de la tension moyenne maximum

2120

0

64

Valeur efficace moyenne/maximale de la tension

2124

0

16

Horodatage de la tension du déséquilibre maximum

2128

0

64

Tension du déséquilibre maximum en %

2132

0

8

Puissance active totale maximum, horodatage

2140

0

64

Puissance active totale maximale

2144

0

32

Puissance réactive totale maximum, horodatage

2148

0

64

Puissance réactive totale maximum

2152

0

32

Maximum facteur de puissance réelle, horodatage

2160

0

64

Facteur de puissance réelle maximum

2164

0

8

Facteur de puissance réelle minimum, horodatage

2168

0

64

Facteur de puissance efficace minimal

2172

0

8

Séquence de phase tension (ABC ou ACB)

3202

0

1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?